Loja e buchas

Encontre a flange dupla bucha da igus certa para sua aplicação de forma rápida e fácil em nossa loja on-line.

Insira dimensões, parâmetros ambientais e outras condições operacionais no filtro: você receberá uma visão geral dos itens adequados do catálogo da igus com indicação imediata do preço.

Também será mostrada a vida útil de nosso durável flange dupla bucha com base em suas informações.

Escolha entre 1 oferta adequada

1 componentes de catálogo | 0 peças especiais

Ocultar peças especiais
iglidur® M250
MKM-1012-10
Moldagem por injeção
R$ 656,53 / peça
Prazo de entrega:
10 Dias
Vida útil:
12.347 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensões:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
10,00
12,00
18,00
14,00
1,00
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: