Loja de buchas bipartidas

Encontre o split bucha da igus certo para sua aplicação de forma rápida e fácil em nossa loja on-line.

Insira dimensões, parâmetros ambientais e outras condições operacionais no filtro: você receberá uma visão geral dos itens adequados do catálogo da igus com indicação imediata do preço.

Você também verá a vida útil de nossa bucha split durável com base em suas informações.

Escolha entre 12 ofertas adequadas

iglidur® M250
MYM-04-04
Moldagem por injeção
R$ 3,25 / peça
Prazo de entrega:
1 Dia
Vida útil:
6.538 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensões:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
4,00
5,20
7,00
4,00
0,60
iglidur® M250
MYM-05-05
Moldagem por injeção
R$ 3,43 / peça
Prazo de entrega:
10 Dias
Vida útil:
8.069 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensões:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
5,00
6,20
8,00
5,00
0,60
iglidur® M250
MYM-06-06
Moldagem por injeção
R$ 3,61 / peça
Prazo de entrega:
1 Dia
Vida útil:
8.304 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensões:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
6,00
7,20
9,50
6,00
0,60
iglidur® M250
MYM-08-08
Moldagem por injeção
R$ 3,79 / peça
Prazo de entrega:
1 Dia
Vida útil:
8.128 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensões:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
8,00
9,60
12,00
8,00
0,80
iglidur® M250
MYM-10-10
Moldagem por injeção
R$ 3,97 / peça
Prazo de entrega:
1 Dia
Vida útil:
8.819 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensões:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
10,00
11,60
15,00
10,00
0,80
iglidur® M250
MYM-12-06
Moldagem por injeção
R$ 4,33 / peça
Prazo de entrega:
1 Dia
Vida útil:
5.665 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensões:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
12,00
13,60
18,00
6,00
0,80
iglidur® M250
MYM-12-12
Moldagem por injeção
R$ 4,51 / peça
Prazo de entrega:
1 Dia
Vida útil:
10.583 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensões:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
12,00
13,60
18,00
12,00
0,80
iglidur® M250
MYM-14-14
Moldagem por injeção
R$ 5,05 / peça
Prazo de entrega:
1 Dia
Vida útil:
12.346 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensões:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
14,00
15,60
21,00
14,00
0,80
iglidur® M250
MYM-16-16
Moldagem por injeção
R$ 5,59 / peça
Prazo de entrega:
1 Dia
Vida útil:
14.110 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensões:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
16,00
17,60
24,00
16,00
0,80
iglidur® M250
MYM-20-16
Moldagem por injeção
R$ 5,78 / peça
Prazo de entrega:
1 Dia
Vida útil:
14.110 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensões:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
20,00
21,60
30,00
16,00
0,80
iglidur® M250
MYM-20-20
Moldagem por injeção
R$ 9,38 / peça
Prazo de entrega:
1 Dia
Vida útil:
17.637 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensões:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
20,00
21,60
30,00
20,00
0,80
iglidur® M250
MYM-25-25
Moldagem por injeção
R$ 10,65 / peça
Prazo de entrega:
1 Dia
Vida útil:
22.047 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensões:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
25,00
27,40
37,50
25,00
1,20
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: