1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: H370SM-0304-03
- Material: iglidur® H370
- Formulário: Loja de buchas autolubrificantes
- Dimensões:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Duração de vida extremamente longa debaixo de água e elevada resistência aos meios
- Resistente ao desgaste – especialmente debaixo de água
- Elevada resistência à temperatura –40 °C a +200 °C
- Elevada resistência química
iglidur® H370 | Maior vida útil sob a água e alta resistência à mídia
Para aplicações sob a água, o iglidur® H370 é a solução certa. As buchas absorvem cargas extremamente altas, são resistentes a produtos químicos e podem ser usados em temperaturas de até +200°C.
Aplicações típicas
Tecnologia de fluidos
Offshore
Construção naval
Maquinário pesado / construção de usinas
Indústria de embalagens
Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado à tolerância adequada depois de pressionado no alojamento. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Movimentos axiais ou radiais na carcaça são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Para aplicações sob a água, o iglidur® H370 é a solução certa. As buchas absorvem cargas extremamente altas, são resistentes a produtos químicos e podem ser usados em temperaturas de até +200°C.
Aplicações típicas
Tecnologia de fluidos
Offshore
Construção naval
Maquinário pesado / construção de usinas
Indústria de embalagens
Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado à tolerância adequada depois de pressionado no alojamento. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Movimentos axiais ou radiais na carcaça são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?