iglidur® J3, mancal de manga, imperial - J3SI

A nova maratonista: especialista em cargas pulsantes

iglidur® J3, mancal de manga, imperial - J3SI
iglidur® J3, mancal de manga, imperial - J3SI drawing
1 de 2
iglidur® J3, mancal de manga, imperial - J3SI
iglidur® J3, mancal de manga, imperial - J3SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: J3SI-0203-03
  • Material: iglidur® J3
  • Forma: Buchas autolubrifcantes
  • Dimensões:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Excelente resistência ao desgaste à temperatura ambiente
  • Muito boa resistência ao desgaste em temperaturas médias
  • Excelentes coeficientes de atrito
  • Baixa absorção de umidade
  • Boa resistência ao desgaste debaixo d'água
  • Alta resistência a meios
  • Resistente a pressão nas extremidades
  • Resistente a choques e impactos
  • Resistente à sujeira e poeira
iglidur® J3 | O novo corredor de resistência: especialista em cargas pivotantes e pulsantes
O iglidur® J3 melhorou a resistência ao desgaste em cargas baixas a médias e altas velocidades. A vida útil é até 300% maior do que com o iglidur® J, o material de corredor de resistência superior comprovada.

Aplicações típicas

Máquinas de venda automática
Setor de impressão
Indústria de bebidas
Indústria de vidros
Aviação

Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor
 
Quando utiliza-lo?
  • Ao otimizar a resistência ao desgaste em comparação com o iglidur® J
  • Quando são necessários coeficientes de atrito muito baixos em operação a seco
  • Quando é necessária alta resistência ao desgaste em baixas cargas
  • Quando a baixa absorção de umidade é fundamental
  • Quando é necessária uma boa resistência a meios líquidos
Quando não utilizá-lo?
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado

Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste

Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
 
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: