iglidur® J350, mancal de manga, imperial - J350SI

Corredor de resistência com alta estabilidade dimensional em alta temperatura

iglidur® J350, mancal de manga, imperial - J350SI
iglidur® J350, mancal de manga, imperial - J350SI drawing
1 de 2
iglidur® J350, mancal de manga, imperial - J350SI
iglidur® J350, mancal de manga, imperial - J350SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: J350SI-0203-03
  • Material: iglidur® J350
  • Forma: Loja de buchas autolubrificantes
  • Dimensões:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Boa resistência ao desgaste à temperatura ambiente
  • Muito boa resistência ao desgaste em temperaturas médias
  • Boa resistência ao desgaste em altas temperaturas
  • Excelente coeficiente de atrito
  • Absorção de umidade muito baixa
  • Boa resistência ao desgaste debaixo d'água
  • Alta resistência a meios
  • Resistente a cargas altas (>60N/mm²)
  • Resistente ao mofo de acordo com DIN EN ISO 846
iglidur® J350 | Rótula de resistência com alta estabilidade dimensional à temperatura - aplicável a muitos eixos e coletivos de carga
Um mancal de deslizamento superior para aplicações rotacionais - e isso em muitos eixos de aço diferentes: Nos mancais lisos com flange da iglidur® J350, a vida útil pode ser multiplicada em cargas entre 2MPa e 50MPa. Além disso, a resistência a altas temperaturas o torna um material muito versátil.

Aplicações típicas

Máquinas de venda automática
Automotivo
Indústria de vidro
Máquinas-ferramentas

Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor
 
Quando utiliza-lo?
  • Quando for necessário um rolamento resistente ao desgaste para movimento rotacional em cargas médias e altas
  • Quando é necessário uma bucha econômica para uso em altas temperaturas
  • Quando for necessário press-fit até +150°C
  • Quando é necessária alta resistência ao desgaste em cargas elevadas
  • Quando a bucha é exposto a uma carga de choque
Quando não utilizá-lo?
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado

Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste

Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
 
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: