1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: J350SM-0405-04
- Material: iglidur® J350
- Forma: Buchas autolubrifcantes
- Dimensões:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Boa resistência ao desgaste à temperatura ambiente
- Muito boa resistência ao desgaste em temperaturas médias
- Boa resistência ao desgaste em altas temperaturas
- Excelente coeficiente de atrito
- Absorção de umidade muito baixa
- Boa resistência ao desgaste debaixo d'água
- Alta resistência a meios
- Resistente a cargas altas (>60N/mm²)
- Resistente ao mofo de acordo com DIN EN ISO 846
iglidur® J350 | Rótula de resistência com alta estabilidade dimensional à temperatura - aplicável a muitos eixos e coletivos de carga
Um mancal de deslizamento superior para aplicações rotacionais - e isso em muitos eixos de aço diferentes: Nos mancais lisos com flange da iglidur® J350, a vida útil pode ser multiplicada em cargas entre 2MPa e 50MPa. Além disso, a resistência a altas temperaturas o torna um material muito versátil.
Aplicações típicas
Máquinas de venda automática
Automotivo
Indústria de vidro
Máquinas-ferramentas
Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Um mancal de deslizamento superior para aplicações rotacionais - e isso em muitos eixos de aço diferentes: Nos mancais lisos com flange da iglidur® J350, a vida útil pode ser multiplicada em cargas entre 2MPa e 50MPa. Além disso, a resistência a altas temperaturas o torna um material muito versátil.
Aplicações típicas
Máquinas de venda automática
Automotivo
Indústria de vidro
Máquinas-ferramentas
Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?