1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: TX1SI-1214-16
- Material: igutex® TX1
- Formulário: Loja de buchas autolubrificantes
- Dimensões:
- d1 0.75 in
- d2 0.875 in
- b1 1 in
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Estrutura
- Vida útil:
O casquilho para aplicações pesadas até 200 MPa
- Até 200 MPa (estática) e 140 MPa (dinâmica)
- Resistente ao desgaste e estável a nível dimensional
- Boa resistência a fluidos
iglidur® TX1 | O casquilho para aplicações exigentes até 200 MPa
Áreas típicas de aplicação
Agriculture
Construction machinery
Heavy machinery / Plant construction
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Até 200 MPa (carga estática) e 140 MPa (carga dinâmica)
- Resistente ao desgaste e estável a nível dimensional
- Boa resistência química
- Isento de lubrificação e de manutenção
- Gama standard em stock
Áreas típicas de aplicação
Agriculture
Construction machinery
Heavy machinery / Plant construction
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
Quando usar?
| Quando não usar?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Não tem certeza de que encaixa?