iglidur® TX1, mancal de manga, mm - TX1SM

A bucha para serviço pesado de até 200 MPa

iglidur® TX1, mancal de manga, mm - TX1SM
iglidur® TX1, mancal de manga, mm - TX1SM drawing
1 de 2
iglidur® TX1, mancal de manga, mm - TX1SM
iglidur® TX1, mancal de manga, mm - TX1SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: TX1SM-2024-15
  • Material: igutex® TX1
  • Forma: Buchas autolubrifcantes
  • Dimensões:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 15 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Estrutura
  • Vida útil:
Propriedades do material:
A bucha para serviço pesado de até 200 MPa
  • Até 200 MPa em usos estáticos e 140 MPa usos em aplicações dinâmicas
  • Resistentes ao desgaste e com elevada estabilidade dimensional
  • Boa resistência a meios líquidos
igutex® TX1 | A bucha para serviços pesados até 200 MPa
 
  • Até 200 MPa em usos estáticos e 140 MPa usos em aplicações dinâmicas
  • Resistentes ao desgaste e com elevada estabilidade dimensional
  • Boa resistência a substâncias nocivas
  • Livres de lubrificação e livres de manutenção
  • Gama padrão do estoque
As buchas igutex® TX1 representam uma capacidade de carga muito alta com altas cargas radiais e boa resistência à abrasão. O design especial garante estabilidade de alta dimensão devido ao enrolamento de fibras longas e lubrificantes sólidos, e isso garante que uma operação livre de lubrificação e manutenção seja possível. Alta resistência à sujeira e ao meio completam o perfil de especificação.

Aplicações típicas

Agricultura
Máquinas de construção
Maquinaria pesada / Construção de instalações

Aqui você pode encontrar outras aplicações:
Soluções industriais

 
Quando eu preciso disso?
  • Se cargas estáticas muito altas ocorrerem permanentemente
  • Para aplicações giratórias de serviço pesado
  • Quando a resistência à temperatura e a resistência do meio são necessárias, além da capacidade de carga muito alta
Quando eu não preciso disso?
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado

Tolerâncias e sistema de medição
As alturas de instalação e as tolerâncias das buchas igutex® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste

Conjunto
As buchas igutex® são buchas de encaixe de pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
 
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: