iglidur® A180, casquilhos autolubrificados sem flange, polegadas

O produto universal em conformidade com a FDA

iglidur® A180, casquilhos autolubrificados sem flange, polegadas
iglidur® A180, casquilhos autolubrificados sem flange, polegadas drawing
1 de 2
iglidur® A180, casquilhos autolubrificados sem flange, polegadas
iglidur® A180, casquilhos autolubrificados sem flange, polegadas drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: A180SI-0204-04
  • Material: iglidur® A180
  • Forma: Loja de buchas autolubrificantes
  • Dimensões:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.25 in
    • b1 0.25 in
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • O produto universal em conformidade com a FDA
  • O material iglidur® A180 está em conformidade com as normas da "Food and drug administration" (FDA) para contacto contínuo com alimentos
  • Boa resistência a fluidos
  • Para ambientes húmidos
iglidur® A180 | Objetivo geral da FDA
 
  • O material iglidur® A180 está em conformidade com as normas da "Food and drug administration" (FDA) para contacto contínuo com alimentos
  • Boa resistência química
  • Para ambientes húmidos
  • Boa resistência ao desgaste
  • Isento de lubrificação e de manutenção
  • Gama standard em stock
Os casquilhos feitos de iglidur® A180 são adequados para aplicação em contacto direto com alimentos. Neste sentido, são a resposta ideal para a necessidade de casquilhos em máquinas do setor alimentar, fabrico de equipamentos médicos, eletrodomésticos, etc. O iglidur® A180 também se caracteriza pela menor absorção de humidade nos casos em que a limpeza húmida ou o contacto com meios húmidos resultantes dos processos seja frequente.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Beverage industry
Food industry
Medical technology
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
 
 
Quando usar?
  • Caso os casquilhos entrem em contacto direto com alimentos
  • Quando é necessário estar em conformidade com a FDA
  • Caso seja necessário um baixo nível de ruído
  • Caso seja necessária uma baixa absorção de humidade
Quando não usar?
 
 
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Não tem certeza de que se encaixa?

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h