Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

Soluções livres de lubrificação e compatíveis com sala limpa para equipamentos médicos

Livres de lubrificação, compatíveis com sala limpa, resistentes a meios, resistentes à corrosão, pouco ruído - esses são critérios cruciais para componentes de equipamentos médicos. As buchas e as esteiras porta cabos em polímero da igus possuem exatamente essas properiedades. Rolamentos livres de lubrificação são usados em robôs de raio X, dispositivos de laboratório, cadeiras de pacientes, leitos hospitalares e próteses, entre outros. Esteiras porta cabos livres de manutenção são usadas para a proteção e condução de cabos, por exemplo, em salas de cirurgia, sistemas de reabilitação e equipamento de imagiologia para diagnóstico.

Confira nossos principais diferenciais

Livres de lubrificação e silenciosas

Instalação Lean: fácil montagem

Compatível com sala limpa

Cabos seguros com garantia

Inteligência integrada (plásticos inteligentes)

Fortes e flexíveis

Automação e robótica de baixo custo

Alto grau de segurança e confiabilidade em pequenos espaços de instalação

Nada de dobras ou torção dos cabos de alimentação durante movimentos pendulares com esteiras porta cabos da igus®

 
Diagrama de balão de respiração automatizado  

Amostras gratuitas e suporte no desenvolvimento de projetos

Para o desenvolvimento de respiradores mecânicos

Devido á alta necessidade de respiradores em todo o mundo e ao desenvolvimento de novas soluções para automatizar equipamentos de reanimação (Balão Ambu): a igus oferece rapidamente amostras grátis, componentes e suporte adicional.
Também teremos o maior prazer em responder suas perguntas sobre a tecnologia e a função dessas aplicações com nossos especialistas.


Solicite suporte aqui

Livro Branco de equipamentos médicos  

White Paper: Equipamento de pipetagem automática

Tecnologia de plásticos inovadora na análise moderna

Considerando os requerimentos específicos referentes, de um lado, a equipamentos médicos, precisão e higiene, e, de outro lado, a aspetos econômicos gerais, produtividade e a pressão dos custos, os fabricantes de equipamentos médicos estão sempre buscando materiais e soluções que podem ser usados para fabricar os melhores sistemas de dosagem, que estão ficando cada vez mais complexos, para os seus clientes. As buchas em polímero da igus têm vantagens cruciais que permitem reduzir o peso, os custos e o espaço de instalação necessário ...

Caixa médica  

Peça a sua caixa de amostras médica gratuita!

Teste você mesmo os nossos sistemas de fornecimento de energia e tecnologia de rolamentos para equipamentos médicos: melhore o desempenho do seu equipamento e reduza os custos ao mesmo tempo.
 

Soluções de plástico para equipamentos médicos

Mobiliário médico  
Mobiliário médico

Mecanismos de ajuste de quadro, atuadores elétricos e hidráulicos para funções de ajuste.

Equipamento odontológico  
Equipamento odontológico

Sistemas de raio X, superfícies de armazenagem e porta-dispositivos, movimento de unidades de tratamento.

Equipamento e dispositivos para cirurgia  
Equipamento e dispositivos para cirurgia

Lâmpadas, porta-dispositivos móveis, poltronas confortáveis e unidades de exame visual móveis/estacionárias.

Cadeiras de rodas  
Cadeiras de rodas

Mecanismos tipo tesoura, bandejas ajustáveis ou componentes do chassi.

Sala de cirurgia  
Sala de cirurgia

Mesas, lâmpadas, dispositivos de encaixe e suportes de monitores.

Próteses e órteses  
Próteses e órteses

Próteses de mão, articulações e próteses de braço.

Exemplos de aplicações dos nossos clientes

Robôs de raio X  
Condução segura e confiável de cabos quando precisam se movimentar em pequenos círculos

As Esteiras porta cabos da série twisterchain são usadas em robôs de raio X da empresa Buck Engineering & Consulting GmbH. twisterchain oferece uma condução segura e confiável de cabos no caso de rotações de até 540°.

Máquinas de MRI  
Componentes não magnéticos para aplicações de MRI

Os rolamentos, a tecnologia linear e a de parafuso de avanço iglidur® H1 são usados em máquinas de MRI, uma vez que não são ferromagnéticos e insensíveis a métodos de limpeza e esterilização.

Divã de terapia  
Tornam pontos de apoio resistentes ao desgaste com eficiência de custo

Os rolamentos iglidur® G são extremamente robustos e resistem a ajustes frequentes do divã sem nenhum problema. Devido ao seu material, não precisam de lubrificação e também são livres de corrosão e manutenção.

Aparelhos  
Custos reduzidos em 93% e tempo de montagem diminuído

Rolamentos de metal com eixos de aço inoxidável usados para essa centrífuga de decantação causaram custos altos devido ao desgaste de material, manutenção e lubrificação. Depois da instalação dos rolamentos iglidur®, o fabricante foi capaz de reduzir os custos em 93% e diminuir o tempo de montagem em 10 minutos.

Testados quanto à compatibilidade com salas limpas e resistência ao desgaste

Teste: Compatibilidade com salas limpas  

Teste: aplicabilidade a salas limpas

Teste: Taxa de desgaste de rotação  

Teste: resistência ao desgaste

Produtos frequentemente usados nas tecnologias médica, de laboratório e de reabilitação

E2 mini

E2 mini  
Montagem fácil

Passo pequeno para funcionamento silencioso

Alta resistência à torção

Vários meios de separação interior

Cabo de sistemas de medição

chainflex® CF11.D  
Sem tempo de inatividade imprevisto

36 meses de garantia

Resistência a óleos: resistente a óleos (de acordo com DIN EN 50363-10-2)

Rolamento deslizante iglidur® G1

Rolamento deslizante iglidur® G1  
Vida útil duas vezes mais longa com cargas elevadas.

Temperatura de aplicação em exposição prolongada até +180 °C

50% menos absorção de umidade

Encaixe por pressão até +120°C

Barras de material iglidur® A350

Barras de material  
Temperatura de funcionamento até +180 °C

Em conformidade com os requisitos da FDA

Para cargas médias a cargas altas

Livres de lubrificação e livres de manutenção

Tecnologia de fuso de avanço
 

Tecnologia de parafuso de avanço  
Reduza os seus custos em até 40%

Resistentes a meios

Silenciosos e amortecedores de vibrações graças ao design de dente de raio

A vida útil pode ser calculada online

Guias lineares drylin®

Tecnologia linear drylin®  
Livres de lubrificação e de manutenção

Livres de corrosão

Resistentes a sujeira

Limpas e higiênicas

Rolamentos de esferas de plástico

Rolamentos de esferas de plástico xiros®  
Economize dinheiro e espaço de instalação

Redução de espaço

Resistência à corrosão

Livres de lubrificação e 60% mais leves

Serviço de impressão 3D

Configurar engrenagens  
Configure rodas dentadas online

Simples, rápido e econômico

Alta resistência ao desgaste

Prontas em 1 a 3 dias

Kit modular robolink®

Kit modular robolink®  
Construa ou compre robôs de baixo custo

É possível a combinação de motores e articulações robolink®

Abordagem modular

Baixo custo

Mais informações

Websites relacionados

Próteses e órteses

Para 95% menos desgaste.

Próteses e órteses    

Esportes, fitness e reabilitação

Leve, baixo ruído e ajuste isento de lubrificação.

Esportes, fitness e reabilitação