Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

Tecnologia no setor de bebidas

Soluções limpas e em conformidade com a FDA para a indústria de bebidas

Hoje, as máquinas e os equipamentos na indústria de bebidas precisam ser capazes de implantar ajustes precisos de formato enquanto lidam com movimentos rápidos no processo de enchimento e suportam agentes de limpeza agressivos. Portanto, nós lhe fornecemos componentes de máquina feitos de plásticos de alto desempenho que oferecem uma operação confiável e segura sem lubrificação adicional.

Suas vantagens em um piscar:

Não precisam de manutenção nem de lubrificação adicionais

Resistência à corrosão

Fáceis de limpar

Resistência química

Baixa absorção de umidade

Muito leves


Caixa de amostras da indústria de embalagens

Caixa de amostras grátis para a indústria de bebidas!

Comprove a qualidade de nossos produtos para a indústria de bebidas, que melhoram o desempenho do seu equipamento e diminuem seus custos.
 


Produtos de polímero para a tecnologia de bebidas

Buchas autolubrificantes iglidur® H370

Buchas autolubrificantes iglidur® H370

Vida útil extremamente longa debaixo d'água

Alta resistência aos meios

Elevada resistência química

Filme deslizante iglidur® A160
 

Filme deslizante iglidur® A160

Baixos coeficientes de atrito

Alta resistência ao desgaste

Em conformidade com a FDA

Roletes xiros®
 

Roletes xiros®

Baixo coeficiente de atrito

Livres de lubrificação e de manutenção

Econômicos

Esteiras porta cabos TH3
 

Rolos de guia xiros®

Fáceis de limpar

Em conformidade com a FDA

Resistência química

Sistema linear de fuso de avanço SHT

Sistema linear de fuso de avanço SHT

Resistentes à corrosão

Robustez e alta precisão

Solução pronta para instalar

Módulos lineares SLW
 

Módulos lineares SLW

Versão em aço inoxidável e resistente à corrosão

Resistentes a sujeira

Limpos e higiênicos


Uso dos produtos da igus® na indústria alimentícia


Exemplos de aplicações dos nossos clientes


White paper: Kolsterising e tribopolímeros

White paper: Kolsterising e tribopolímeros

Maior resistência ao desgaste e à corrosão para máquinas de embalagem

Especialmente em uma indústria que conta com um processamento rápido e preciso em condições higiênicas e econômicas, espera-se que a combinação do kolsterising e dos plásticos de alto nível se torne o padrão.


Mais informações

Soluções especiais
Prazos de entrega da igus®

Isso também pode ser interessante para você