1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: TX1SM-2024-15
- Material: igutex® TX1
- Forma: Buchas autolubrifcantes
- Dimensões:
- d1 20 mm
- d2 24 mm
- b1 15 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Estrutura
- Vida útil:
A bucha para serviço pesado de até 200 MPa
- Até 200 MPa em usos estáticos e 140 MPa usos em aplicações dinâmicas
- Resistentes ao desgaste e com elevada estabilidade dimensional
- Boa resistência a meios líquidos
igutex® TX1 | A bucha para serviços pesados até 200 MPa
Aplicações típicas
Agricultura
Máquinas de construção
Maquinaria pesada / Construção de instalações
Aqui você pode encontrar outras aplicações:
Soluções industriais
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Tolerâncias e sistema de medição
As alturas de instalação e as tolerâncias das buchas igutex® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Conjunto
As buchas igutex® são buchas de encaixe de pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
- Até 200 MPa em usos estáticos e 140 MPa usos em aplicações dinâmicas
- Resistentes ao desgaste e com elevada estabilidade dimensional
- Boa resistência a substâncias nocivas
- Livres de lubrificação e livres de manutenção
- Gama padrão do estoque
Aplicações típicas
Agricultura
Máquinas de construção
Maquinaria pesada / Construção de instalações
Aqui você pode encontrar outras aplicações:
Soluções industriais
Quando eu preciso disso?
| Quando eu não preciso disso?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As alturas de instalação e as tolerâncias das buchas igutex® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Conjunto
As buchas igutex® são buchas de encaixe de pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?