iglidur® V400, mancal de manga, mm - V400SM

Para eixos macios, até +200 °C

iglidur® V400, mancal de manga, mm - V400SM
iglidur® V400, mancal de manga, mm - V400SM drawing
1 de 2
iglidur® V400, mancal de manga, mm - V400SM
iglidur® V400, mancal de manga, mm - V400SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: VSM-0608-06
  • Material: iglidur® V400
  • Formulário: Loja de buchas autolubrificantes
  • Dimensões:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Boa resistência ao desgaste a temperaturas médias
  • Excelente resistência ao desgaste em altas temperaturas
  • Absorção de umidade muito baixa
  • Boa resistência ao desgaste debaixo d'água
  • Resistência de mídia muito alta
iglidur® V400 | Para eixos macios, até +200 °C
Buchas altamente resistentes ao desgaste para eixos macios e temperaturas até +200 °C com baixa absorção de humidade e muito boa resistência química.

Aplicações típicas

Máquinas de venda automática
Automotivo
Aviação
Maquinaria pesada / Construção mecânica

Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para a indústria
 
Quando utiliza-lo?
  • Quando é necessária extrema resistência ao desgaste com eixos macios
  • Quando a maior resistência ao desgaste em temperaturas acima de +100°C é necessária
  • Quando vibrações e cargas de extremidade estão presentes
  • When the bucha should be resistant to produtos químicos
Quando não utilizá-lo?
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado 

Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste

Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado à tolerância adequada depois de pressionado no alojamento. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Movimentos axiais ou radiais na carcaça são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
 
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: