iglidur® W360, mancal de manga, mm - W360SM

Maratonista universal de uso geral

iglidur® W360, mancal de manga, mm - W360SM
iglidur® W360, mancal de manga, mm - W360SM drawing
1 de 2
iglidur® W360, mancal de manga, mm - W360SM
iglidur® W360, mancal de manga, mm - W360SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: W360SM-0608-06
  • Material: iglidur® W360
  • Forma: Buchas autolubrifcantes
  • Dimensões:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Boa resistência ao desgaste à temperatura ambiente
  • Excelentes coeficientes de atrito
  • Baixa absorção de umidade
  • Alta resistência a meios
  • Resistente a pressão nas extremidades
  • Resistente a choques e impactos
  • Resistente à sujeira e poeira
  • Resistente a cargas altas (>60N/mm²)
iglidur® W360 | a maratonista com perfil universal
O material iglidur® W360 combina excelentes especificações de resistência com alta resistência à temperatura, baixa absorção de umidade e boa relação custo-desempenho — um verdadeiro produto universal no setor de resistência.

Typical applications

Máquinas de venda automática
Automotive
Motor bikes & Scooters

Find more applications here:
Industry solutions
 
Quando utiliza-lo?
  • Quando é necessária uma bucha extremamente resistente ao desgaste para cargas médias
  • Quando ocorre contato regular com umidade
  • Quando as temperaturas de operação contínua forem superiores a +90°C
Quando não utilizá-lo?
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado

Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste

Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
 
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: