Alterar idioma :
Ao inserir os dados geométricos, é possível encontrar buchas autolubrificantes adequadas ou configurá-las individualmente como peças especiais.
Observação: sem dados geométricos completos, a pesquisa é realizada apenas nas peças do catálogo. As peças especiais e sua vida útil só podem ser calculadas e exibidas depois que todos os dados geométricos necessários tiverem sido inseridos na íntegra.
12 componentes de catálogo | 0 peças especiais
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensões (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Prazo de entrega / Vida útil igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Preço / peça igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 Moldagem por injeção | 4,00 5,20 7,00 4,00 0,60 | 1 Dia / 6.538 h | R$ 3,25 | |||
| iglidur® M250 Moldagem por injeção | 5,00 6,20 8,00 5,00 0,60 | 10 Dias / 8.069 h | R$ 3,43 | |||
| iglidur® M250 Moldagem por injeção | 6,00 7,20 9,50 6,00 0,60 | 1 Dia / 8.304 h | R$ 3,61 | |||
| iglidur® M250 Moldagem por injeção | 8,00 9,60 12,00 8,00 0,80 | 1 Dia / 8.128 h | R$ 3,79 | |||
| iglidur® M250 Moldagem por injeção | 10,00 11,60 15,00 10,00 0,80 | 1 Dia / 8.819 h | R$ 3,97 | |||
| iglidur® M250 Moldagem por injeção | 12,00 13,60 18,00 6,00 0,80 | 1 Dia / 5.665 h | R$ 4,33 | |||
| iglidur® M250 Moldagem por injeção | 12,00 13,60 18,00 12,00 0,80 | 1 Dia / 10.583 h | R$ 4,51 | |||
| iglidur® M250 Moldagem por injeção | 14,00 15,60 21,00 14,00 0,80 | 1 Dia / 12.346 h | R$ 5,05 | |||
| iglidur® M250 Moldagem por injeção | 16,00 17,60 24,00 16,00 0,80 | 1 Dia / 14.110 h | R$ 5,59 | |||
| iglidur® M250 Moldagem por injeção | 20,00 21,60 30,00 16,00 0,80 | 1 Dia / 14.110 h | R$ 5,78 | |||
| iglidur® M250 Moldagem por injeção | 20,00 21,60 30,00 20,00 0,80 | 1 Dia / 17.637 h | R$ 9,38 | |||
| iglidur® M250 Moldagem por injeção | 25,00 27,40 37,50 25,00 1,20 | 1 Dia / 22.047 h | R$ 10,65 | |||

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h