Alterar idioma :

Estas são as notícias para o setor de guindastes
Garantia estendida de 4 anos para o cabo energy chain e chainflex®, novas soluções para monitoramento de condições de guias de cabos e ferramentas digitais para o setor de guindastes. Descubra os novos produtos agora.
A propósito: Você pode encontrar todos os 247 novos produtos aqui em nosso catálogo de notícias.

No chassi, os bogies "" , de seus guindastes RTG, a Tan Cang Gantry conta com os rolamentos de alta carga TX1 da linha® da igutex. As buchas TX1 permitem uma pressão de superfície de até 200 MPa. Isso proporciona aos engenheiros da Tan Cang Gantry mais flexibilidade no projeto. Ao mesmo tempo, a resistência no eixo é minimizada, aumentando assim a vida útil.

Uma corrente de energia de roletes da série P4.1 está em uso no porto de Roterdã, um dos maiores portos de manuseio de produtos a granel da Europa Ocidental. Apesar da operação contínua 24 horas por dia, 7 dias por semana e de uma distância de deslocamento de mais de 100 metros, ela funciona sem incidentes no enorme guindaste navio-terra e já completou mais de 9.000 horas de operação até o momento.

STS, ASC, RTG, RMG, guindaste de estaleiro, guindaste interno. Nossas cadeias de energia podem ser usadas praticamente em qualquer lugar. Mostraremos a você como isso pode ser feito na prática usando histórias de sucesso selecionadas:
Relatórios de usuários: Guindastes portuários e intermodais
Relatórios de usuários: Guindastes internos
Relatórios de usuários: Guindastes de estaleiro
Relatórios de usuários: Guindastes para produtos a granel
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h