Esteira porta cabos rol e-chain para serviço pesado P4HD.56R

Vida útil mais longa: mancais de deslizamento de tribopolímero livres de manutenção

Guiado com segurança: autoglide-crossbar tipo pente

manutenção preditiva i.Sense: opcional

Triângulo de alta tecnologia

Tecnologia

Triângulo de redução de custos

Custo baixo

Quadrado de prova

Prova

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Gama de Produtos

Número da peçaAltura internaAltura externaLargura internaLargura externaRaio de curvatura
P4HD.56R56 mm84 mm187 - 300 mm269,5 - 382,5250/300/350mm
Prazos de entrega

Característica adicional: manutenção preditiva com smart plastics

P4HD.56R com smart plastics

A revolução das esteiras rol e-chain

Mais informações

P4.1

Rolos e-chain® P4.1

Conjuntos completos de esteira porta cabos

conjunto completo de corrente de energia

Montagem de readychain

aproveitando o readychain®

Talvez você também se interesse por

programa padrão da cadeia de energia

Esteiras porta cabos

configurador de cadeia de energia

Configurador de esteiras porta cabos

Potencial de economia

Potencial de economia das esteiras porta cabos

Programa de reciclagem