Tomada de potência móvel da igus® (iMSPO) com esteira porta cabos de curso longo

  • O soquete iMSPO autopropelido pode ser posicionado em qualquer lugar do berço
  • Instalação do iMSPO no cais acima do sistema de defensas
  • A tecnologia e-chain® da igus® Roller permite longas distâncias de viagem com pacotes de cabos pesados e, portanto, a cobertura de um berço completo
  • Todos os processos são controlados por meio de um elemento de controle
  • Desenvolvido de acordo com a norma IEC 80005-1, Anexo D - 6,6kV, 7,5MVA
  • Projeto de acordo com a Diretiva de Máquinas da UE 2006/42/EC
  • A classe de proteção contra corrosão corresponde a C5-M
  • A classe de proteção IP67 se aplica aos componentes elétricos

Por que o iMSPO?

  • Menos medidas estruturais e custos de instalação graças a uma única tomada móvel em vez de várias permanentemente instaladas
  • Redução do investimento em equipamentos, como cabeamento fixo, tomadas e equipamentos de média tensão
  • Redução dos custos de manutenção
  • Investimento único: equipado para o futuro com uma solução móvel
  • Tecnologia comprovada, vida útil mais longa, custo-benefício
  • Conexão de todos os navios, independentemente do tamanho e da posição de atracação
  • Durante o posicionamento e o fornecimento de energia, o cais fica livre de qualquer equipamento e, portanto, de fontes de perigo
  • Os conectores provenientes do navio são conectados direta e facilmente
  • Segurança graças ao sistema de travamento integrado
  • Tecnologia comprovada, vida útil mais longa, custo-benefício
  • Reduz o esforço de conexão e, ao mesmo tempo, aumenta a segurança no trabalho

Corrente eletrônica de rolos®

rol e-chain®

e-chain® Série 5050HD

e-chain® 5050HD

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: