Exemplos de aplicações bem sucedidas na indústria de guindastes

Guindastes portuários


Guindaste STS Roterdã

Corrente de energia de rolos em operação contínua no porto de Roterdã


Guindaste de contêineres

Guindaste de contêineres no Porto de Hamburgo

Ir para o exemplo de aplicação
Chassi do guindaste RTG

Rolamentos de alta carga livres de lubrificação em guindastes RTG

Ir para o exemplo de aplicação
Guindaste STS

Guindaste STS Antuérpia

Ir para o exemplo de aplicação
Guindaste de carga de contêineres

Guindaste para carregamento de contêineres

Ir para o exemplo de aplicação
Guindaste STS

Guindaste de descarga de navio

Ir para o exemplo de aplicação
Ponte rolante

Ponte rolante

Ir para o exemplo de aplicação
Guindaste STS

Corrente de energia de roletes no guindaste STS

Ir para o exemplo de aplicação

Guindastes para ambientes internos


Guindaste STS Roterdã

Calor e poeira: cadeia de energia para condições adversas


cadeia de energia na Carpenter

Guindastes de processo no processamento de espuma

Ir para o exemplo de aplicação
Pontes rolantes e guindastes em interiores

guindaste para ambientes internos: 50 % mais espaço de armazenamento

Ir para o exemplo de aplicação
Esteira porta cabos da fábrica de cimento

Guindaste em uma fábrica de cimento

Ir para o exemplo de aplicação
Instalação de incineração de Eschweiler

Passarela de guindaste de 70 m em usina de incineração de resíduos

Ir para o exemplo de aplicação
Pontes rolantes e guindastes em interiores

Guindaste interno resistente a produtos químicos

Ir para o exemplo de aplicação
Fundição de ponte rolante

Guindastes internos em uma fundição

Ir para o exemplo de aplicação
Metalurgia de guindastes

Guindaste interno no processamento de metais

Ir para o exemplo de aplicação
Guindaste de bobinas em siderurgicas

Guindaste de bobina em uma siderúrgica

Ir para o exemplo de aplicação
Ponte rolante em siderurgica

Ponte rolante em uma siderúrgica

Ir para o exemplo de aplicação
Guindaste do lixo

Guindaste de resíduos

Ir para o exemplo de aplicação
Ponte rolante

Pontes rolantes na fábrica de concreto

Ir para o exemplo de aplicação
Guindaste de porto de duas vigas

sistema guidefast para ponte rolante

Ir para o exemplo de aplicação

Guindastes para estaleiros


Guindaste STS Roterdã

A corrente de energia de rolo substitui o suporte de cabo no guindaste Goliath


Guindastes de estaleiro naval

Conversão rápida e segura em uma altura de 122 metros

Ir para o relatório do usuário
Esteira porta cabos em siderurgia

fornecimento de energia com peso de cabo de 61 kg/m

Ir para o relatório do usuário
Guindaste Golias com esteira porta cabos com rolamentos

Roller-e-chain® para guindaste de estaleiro de 1500 t

Ir para o exemplo de aplicação
Goliath crane

Fornecimento de 16 carrinhos para o guindaste Goliath

Ir para o exemplo de aplicação
Aplicação de guindaste de estaleiro

Confiável mesmo durante tempestades de tufões

Ir para o exemplo de aplicação

Guindastes para produtos a granel


Guindaste STS Roterdã

e-chain® desafia a poeira e a sujeira na mineração de bauxita


Esteira porta cabos em siderurgia

Corrente de energia plástica em uma siderúrgica

Ir para o relatório do usuário
Guindaste de movimentação de carga a granel

Carregador de navios no porto de Wismar, no Mar Báltico

Ir para o exemplo de aplicação
Guindastes de manuseio em massa

Corrente de energia de roletes em um descarregador de navios

Ir para o exemplo de aplicação
Mina de taconita

550 metros de percurso em uma mina de taconita

Ir para o exemplo de aplicação
Central elétrica de lignite de Tušimice

Guindaste para produtos a granel em usina de energia a lignito

Ir para o exemplo de aplicação
Escavadeira de roda de caçamba

A maior distância percorrida com correntes de roletes

Ir para o exemplo de aplicação
Escavadeira de roda de caçamba

Escavadeira de rodas de caçamba para mineração de giz

Ir para o exemplo de aplicação

Guindastes externos

Tratamento de lodo

corrente de energia em uma usina de processamento de lodo

Ir para o exemplo de aplicação
Esteiras porta cabos de guindaste exterior Corus Rail

Novo roteamento de cabos para guindastes de siderúrgicas

Ir para o exemplo de aplicação
Trolley de guindaste

Armazenamento das rodas do carrinho do guindaste

Ir para o exemplo de aplicação

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: