Rolamentos para serviço pesado sem lubrificação e sem manutenção no chassi dos novos guindastes RTG

O fabricante de guindastes Tan Cang Gantry instala rolamentos sem lubrificação que não requerem manutenção regular.

Perfil

  • O que era necessário:
    Rolamento de alta carga livre de lubrificação e manutenção " igutex ® TX",
    Corrente de energia de rolos P4HD,
    cabo chainflex®
  • Requisitos:
    O cliente estava procurando por pontos de apoio que pudessem suportar cargas particularmente altas no chassi dos guindastes RTG, suportar condições ambientais adversas e reduzir o trabalho de manutenção.
  • o trabalho de manutenção. Sucesso para o cliente: 
    Os rolamentos de alta carga "TX1" oferecem uma pressão de superfície máxima permitida de 200 MPa. A característica especial: graças à camada interna otimizada para propriedades de deslizamento, eles são otimizados para atrito, duráveis e totalmente isentos de lubrificação e manutenção. O cliente pode dispensar a manutenção regular e, ao mesmo tempo, aumentar a segurança durante a operação do guindaste.
Chassi do guindaste RTG

A Tan Cang Gantry é especializada na fabricação e construção de equipamentos portuários, como guindastes RTG.

Como parte de uma cooperação com a igus® Vietnam, a Tan Cang Gantry conta com a tecnologia de rolamentos de alta carga totalmente livres de lubrificação e manutenção no chassi de seus guindastes RTG, entre outras coisas.

Os rolamentos de alta carga instalados "igutex® TX1" consistem em um tecido robusto de fibra de vidro no revestimento externo. A pressão máxima permitida na superfície é de até 200 MPa.

A Tan Cang Gantry também obtém o roteamento de cabos da igus®: Uma corrente de energia de rolos do tipo P4HD. "HD" descreve a adequação da corrente de desenrolamento para aplicações de serviço pesado.

Como a parte superior da corrente de energia do rolo não desliza sobre a parte inferior "" mas rola, a resistência de atrito ao mover a corrente é reduzida ao mínimo.

Os cabos chainflex® aprovados pela UL foram selecionados para os cabos guiados. Os cabos chainflex®, resistentes a raios ultravioleta, são especialmente projetados para longas distâncias de deslocamento em cadeias de energia e raios de curvatura estreitos.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: