Automação de cozinha

Rápido e fácil: automação na cozinha com motion plastics

  • Sem tempo de inatividade da máquina: os componentes podem ser calculados on-line
  • Higiênico & insensível à sujeira, compatível com a FDA, se necessário
  • Economia de espaço e peso

Construir ou comprar

  • Diâmetro da câmara de trabalho de 660 mm e altura da câmara de trabalho de 180 mm
  • Taxa de coleta de no máx. 30/min.
  • Eixos de correia dentada drylin® ZLW autolubrificantes e livres de manutenção
  • Pronto para conexão com motor de passo e controlador de motor D1 dryve
Robô barista
Robôs de catering

Plástico de movimento selecionado para a cozinha totalmente automatizada

Robô delta drylin

Robôs delta
  • 660 mm de diâmetro da câmara de trabalho
  • Taxa de coleta de no máx. 30/min.
  • Componentes autolubrificantes e livres de manutenção

7° eixo para robô drylin ZLW

7º eixo drylin ZLW
7º eixo drylin ZLW
  • Uso de robô flexível em vez de cinemática rígida
  • Kit adaptador, incluindo a preparação de sistemas de cadeia eletrônica adequados
  • Integração com o controle de robô da igus ®

sistema de redutor modular drygear

Redutor drygear Apiro
  • Temperatura de aplicação: +5°C a +50°C
  • Adequado para respingos de água
  • Leve
  • Sem lubrificação

bucha autolubrificante iglidur A160

Buchas autolubrificantes compatíveis com alimentos
  • Em conformidade com a regulamentação da FDA e da UE para produtos químicos e alimentos
  • Em conformidade com a Regulamentação da UE 10/2011 EC
  • Alta resistência à mídia

Cabeça articulada com rosca fêmea

Cabeça articulada com rosca fêmea KCRM
  • Terminal de haste detectável para o setor alimentício: fabricado com materiais em conformidade com a FDA e a UE 10/2011
  • Sem chance de sujeira graças ao novo design

Esteira porta cabos E2.1

e2.1
  • Enchimento rápido e fácil
  • Freio integrado para um funcionamento suave e silencioso
  • Espaço de instalação reduzido devido ao pequeno raio de curvatura de 28 mm

Onde os plásticos de movimento já estão sendo usados com sucesso

Máquina de rachar ovos
Máquina automática de coquetéis
máquina de coquetel
Barobot
Máquina de café resistente à corrosão
Rolamentos sem lubrificação para moedores de café
Rolamentos sem lubrificação para máquinas de venda automática de pizza

Testado para uso real no laboratório de testes

blog

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: