Plásticos de movimento para automação na indústria de catering

Automatize serviços em restaurantes e cafés com robótica, tecnologia de rolamentos e esteiras porta cabos

O que você gostaria de automatizar?

Remoção e distribuição

Remoção do produto

Preparo da comida

Preparo da comida

Transporte e atendimento

Serviço

Remoção e distribuição

Compre ou construa seus próprios sistemas de pórticos robóticos

  • Resistente à sujeira, pois não requer lubrificação
  • Montagem rápida e fácil
  • Capacidade de carga de até 30 kg, precisão de 0,5 mm e velocidade de 1,5 m/s

Braço articulado de robô

  • Alta flexibilidade: efetores finais livremente selecionáveis
  • Construção leve
  • Retorno do investimento (ROI) após 4 a 7 meses
  • Livre de lubrificação e resistente à sujeira

Guias de perfil

Guia linear drylin W
  • 14 perfis de trilhos, 50 variantes de corrediças
  • 100 % livre de manutenção e lubrificação
  • Resistente a sujeira, poeira e umidade
  • Até 40% mais econômica do que as corrediças de rolamento de esferas recirculantes

Redutor

Redutor drygear Apiro
  • Acionamento motorizado ou manual
  • À prova de respingos
  • Leve
  • Sem lubrificação

Buchas autolubrificantes de grau alimentício

Buchas autolubrificantes compatíveis com alimentos
  • Compatível com as regulamentações da FDA e da UE
  • Boa resistência à mídia
  • Aplicável universalmente

Cabos para aplicações em movimento

Cabos chainflex

Esteiras porta cabos pequenas

e2.1
  • Enchimento rápido e fácil
  • Freio integrado para um funcionamento suave e silencioso
  • Espaço de instalação reduzido devido ao pequeno raio de curvatura

Histórias de sucesso: Retirada e emissão

Preparação

robô delta para aplicações em alimentos

  • Diâmetro da câmara de trabalho de 660 mm e altura da câmara de trabalho de 180 mm
  • Eixos de correia dentada drylin® ZLW autolubrificantes e livres de manutenção
  • Pronto para conexão com motor de passo e controlador de motor D1 dryve

Motores de passo drylin

Motor de passo
  • Motor de passo potente
  • Encontre o acionamento certo para sua aplicação com o localizador de produtos

Robôs robolink ReBeL

7º eixo drylin ZLW
  • O cobot mais leve do mercado
  • Robô disponível com ou sem sistema de controle
  • Carga útil de 2 kg, incluindo ferramentas

Engrenagem helicoidal com plataforma giratória

Engrenagem helicoidal apiro
  • Operação a seco graças ao plástico tribologicamente otimizado
  • À prova de respingos e leve
  • Grande variedade de acessórios disponíveis

Fusos de avanço e porcas

Tecnologia de fusos de avanço drylin
  • Tecnologia de parafuso de avanço totalmente livre de lubrificação e manutenção
  • Baixo coeficiente de atrito e alta vida útil

Cabeça articulada com rosca fêmea

Cabeça articulada com rosca fêmea KCRM
  • Terminal de haste detectável para o setor alimentício: fabricado com materiais em conformidade com a FDA e a UE 10/2011
  • Sem chance de sujeira graças ao novo design

Esteiras porta cabos pequenas

e2.1
  • Enchimento rápido e fácil
  • Freio integrado para um funcionamento suave e silencioso
  • Espaço de instalação reduzido devido ao pequeno raio de curvatura de 28 mm

Histórias de sucesso: Preparação

Máquina de rachar ovos
Máquina automática de coquetéis
máquina de coquetel
Barobot

Transporte e serviço

Robôs baristas: compre sistemas completos ou construa-os você mesmo

  • Alta flexibilidade: efetores finais livremente selecionáveis com 2 a 5 graus de liberdade (DOF)
  • Projeto e simulação on-line, incluindo lista de peças
  • Com ou sem motores, com ou sem sistema de controle

Robôs robolink ReBeL

robolink DP
  • O cobot mais leve do mercado
  • Robô disponível com ou sem sistema de controle
  • Carga útil de 2 kg, incluindo ferramentas

7° eixo para robô drylin ZLW

  • Uso de robô flexível em vez de cinemática rígida
  • Kit adaptador, incluindo a preparação de sistemas de cadeia eletrônica adequados
  • Integração com o controle de robô da igus ®

Redutores com motores de passo

Motor de passo
  • Movimentação rápida de cargas
  • Adição ao sistema de caixa de engrenagens modular Apiro®
  • motor de passo econômico e preciso

rolamentos de esferas

Rolamentos de esferas xiros

Bucha de qualidade alimentar

Película de tribo-fita
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Alta resistência ao desgaste
  • Compatível com o FDA

Sistemas de fornecimento de energia aproveitados

readychain
  • Módulos prontos para conectar
  • Montado diretamente pelo fabricante
  • Transporte & Montagem perfeita

Histórias de sucesso: Transporte e atendimento

Robô barista MyAppCafé
RBTX

RBTX® - A plataforma on-line para componentes robóticos

Testado para uso real no laboratório de testes

blog de máquinas de venda automáticas

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: