Robôs Delta para tarefas pick & place rápidas

Animation delta robot

Com 2 ou 3 eixos para tarefas rápidas de pick & place de baixo custo

  • Hardware de controle plug-and-play, incluindo software gratuito
  • Cinemática de 2 ou 3 eixos
  • Curtos prazos de entrega

Fatos técnicos sobre os robôs delta da igus

Capacidade de carga de até 5kg

Até 700 mm de alcance

Até três graus de liberdade

Velocidade máx. 100 palhetas/min.

Repetibilidade: ± 0,5 mm

Temperatura ambiente 0-50°C

Robô Delta em ação

Modelos delta atuais da igus

Eixo linear DLE-ZR com dois carros e acionamento por cabo.

Robô delta de dois eixos DLE-ZR-0001

Pórtico igus DLE-DR com eixos lineares e carros.

Robô delta de três eixos DLE-DR-0050

Eixo linear igus DLE-DR triangular com vários acionamentos e tirantes.

Robô delta de três eixos DLE-DR-0001

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Daniel Valentim
Daniel Valentim

Especialista em Automação de Baixo Custo

(11) 3531-4487Enviar e-mail

Horário de funcionamento: