Robô barista com componentes livres de manutenção para uma utilização permanente


Preparando criações individuais no café em segundos: uma arte que está há muito tempo nas mãos dos baristas. Contudo, sistemas robotizados agora também são capazes de assumir este trabalho. Eles permitem o uso 24/7 sem falhas e podem ser colocados nos lugares mais remotos para também fornecer café às pessoas. Para este trabalho, temos à disposição os robôs Scara de 4 e 5 eixos e cobots. Suas vantagens:
  • Máquinas sem tempos de parada: a vida útil dos componentes podem ser calculados on-line
  • Higiênico e resistente à sujeira
  • Livres de lubrificação e de manutenção
Solicite já uma consultoria personalizada
Um verdadeiro atrativo, fácil de instalar e econômico: nossos robôs robolink, SCARA e ReBel facilitam a automação de serviços.

Construa ou compre

Projete seu próprio sistema completo de robôs ou compre um

  • Elevada flexibilidade: vasta gama de operadores terminais
  • 2-5 graus de liberdade (DOF)
  • Projete e simule online, incluindo lista de peças
  • Com ou sem motores
  • Com ou sem um sistema de controlo
Construa você mesmo um robô barista

Automatização da cozinha

Rápido e fácil: automatização da cozinha com motion plastics

Robôs para catering

Automação na gastronomia facilitada com o sistema modular igus


motion plastic selecionado para seu robô barista

 

robolink RL-DP robô de braço articulado

robolink DP
  • Alcance até 790 mm
  • Opcionalmente disponível com igus Robot Control
  • Seleção de cor individual possível
  • Versão para respingos de água com IP44 disponível

7° eixo para robô drylin ZLW

Sete eixos para robôs
  • Uso flexível de robôs em vez de bloquear a cinemática
  • Kit adaptador incl. Preparação de sistemas adequados de esteiras porta cabos
  • Integração com o igus Robot Control

sistema de redutor modular drygear

drygear Apiro
  • Temperatura de aplicação: +5 °C a +50 °C
  • Adequado para aplicações com salpicos de água
  • Leves
  • Isentos de lubrificação

Tecnologia de fusos de avanço drylin

dryspin
  • Isenção de lubrificação e de manutenção
  • Funcionamento tranquilo e suave
  • Resistente à mídia
     

Esteira porta cabos E2.1

e2.1
  • Preenchimento rápido e fácil
  • Freio integrado para uma operação suave e silenciosa
  • Reduzir o espaço de instalação com menores raios de curvatura tão baixos quanto 28mm

cabo de potência chainflex CF885

cabo servo chainflex
  • 36 meses de garantia
  • Retardante de chama
  • Montado de acordo com sua necessidade
     

Onde os motion plastics estão sendo utilizados com sucesso

 


Testados no laboratório de testes em condições de utilização real

Todos os produtos são testados no laboratório de testes da igus, o maior desta indústria, sob condições realistas, relativamente ao desgaste e à duração de vida. Os resultados são introduzidos nas nossas ferramentas para o cálculo da duração de vida, para previsões precisas quanto à sua duração de vida.
 
A pedido, a igus realiza testes para clientes, a fim de verificar a utilização dos produtos sob condições totalmente personalizadas.

Quais são os requisitos mais importantes para os fabricantes de máquinas de venda automática do setor alimentar? Como é que se pode reduzir o espaço de instalação face a uma gama de produtos em crescimento? O blog da igus tem artigos interessantes sobre tecnologia para máquinas de venda automática.
Veja já!

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Photo
Daniel Valentin

Especialista - Automação de baixo-custo

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h