Eixo linear igus para automação de cozinha com garra em uso.

Rápido e fácil: automação na cozinha com motion plastics

  • Sem tempo de inatividade da máquina: os componentes podem ser calculados on-line
  • Higiênico & insensível à sujeira, compatível com a FDA, se necessário
  • Economia de espaço e peso

Construir ou comprar

  • Diâmetro da câmara de trabalho de 660 mm e altura da câmara de trabalho de 180 mm
  • Taxa de coleta de no máx. 30/min.
  • Eixos de correia dentada drylin® ZLW autolubrificantes e livres de manutenção
  • Pronto para conexão com motor de passo e controlador de motor D1 dryve
Um barista opera uma máquina de espresso no balcão com clientes no café.

Robô barista com componentes livres de manutenção para uso 24 horas por dia

Soluções de automação igus em um restaurante com braços robóticos e tecnologia de transporte.

Automação gastronômica facilitada com o sistema modular® da igus

Plástico de movimento selecionado para a cozinha totalmente automatizada

Robô delta em uma estrutura de alumínio para aplicação de manuseio ou pick-and-place.

Robô delta drylin

  • 660 mm de diâmetro da câmara de trabalho
  • Taxa de coleta de no máx. 30/min.
  • Componentes autolubrificantes e livres de manutenção

7° eixo para robô drylin ZLW

  • Uso de robô flexível em vez de cinemática rígida
  • Kit adaptador, incluindo a preparação de sistemas de cadeia eletrônica adequados
  • Integração com o controle de robô da igus ®
Três acionamentos igus LCA-Barista-RLAmultithree diante de um eixo linear.

sistema de redutor modular drygear

  • Temperatura de aplicação: +5°C a +50°C
  • Adequado para respingos de água
  • Leve
  • Sem lubrificação
Mancal deslizante de plástico iglidur.

bucha autolubrificante iglidur A160

  • Em conformidade com a regulamentação da FDA e da UE para produtos químicos e alimentos
  • Em conformidade com a Regulamentação da UE 10/2011 EC
  • Alta resistência à mídia
Carcaça de mancal igus igubal KCRM para aplicações alimentícias.

Cabeça articulada com rosca fêmea

  • Terminal de haste detectável para o setor alimentício: fabricado com materiais em conformidade com a FDA e a UE 10/2011
  • Sem chance de sujeira graças ao novo design
Cadeia de energia igus com suporte de abertura laranja e elos pretos.

Esteira porta cabos E2.1

  • Enchimento rápido e fácil
  • Freio integrado para um funcionamento suave e silencioso
  • Espaço de instalação reduzido devido ao pequeno raio de curvatura de 28 mm

Onde os plásticos de movimento já estão sendo usados com sucesso

Sistema automatizado com esteira e ovos em uma bandeja de aço inoxidável.
Painel de barista com várias garrafas de bebidas e torneiras no balcão.
Máquina de coquetéis com várias garrafas em uma carcaça iluminada.
Sistema de bebidas Barobot com seis garrafas coloridas e cabeçotes de dispensação em estrutura preta.
Máquina de café com porta-filtro e jarra de vidro sobre base vermelha.
Corte de um moedor de café de barista com mecanismo de moagem e manivela visíveis.
Armário de controle automático com posto de computador no laboratório.

Testado para uso real no laboratório de testes

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: