Sistemas de esteiras para alimentação shore power de navios em terminais portuários

Exemplos de aplicação shore power

Sistema shore-power em um navio com cabos e um contêiner branco de conexão no cais.

3.000 conexões de energia em terra por ano

Navio de GNL atracado em terminal com mangueiras de conexão.

Sistema de gerenciamento de cabos shore power para FSU no Bahrein

Becker LNG Hybrid Barge com sistema de transporte e esteira de cabos no navio.

Passarela shore power para a Becker Marine Systems

Terminal de contêineres com contêineres empilhados, guindastes e navios no porto ao amanhecer.

Uso em terminais de contêineres

Navio porta-contêineres no cais com guindastes portuários e contêineres empilhados para a carga em terra.

Soluções shore power a bordo

e-spool shorepower com cabos vermelhos em estrutura metálica, isolado.

Nossas soluções de sistema para shore power

e-spool para shore power em frente a um prédio industrial.

e-chain® reel

  • Flexibilidade para conexões de energia shore power existentes e novas
  • Orientação protegida do cabo
  • Aumenta a segurança e a durabilidade
Tambor de cabo para ShorePower sobre uma estrutura de aço.

e-spool shore power

  • Sistema sem anel deslizante
  • Insensível à água do mar, ao frio, ao calor e à vibração
  • Baixa manutenção e fácil de inspecionar
Um funcionário opera uma instalação móvel de shore power no cais.

Cursos longos para SPO móvel

  • Possibilidade de cursos de 450 m ou mais
  • Tecnologia comprovada, vida útil mais longa, custo-benefício
  • Projeto modular
Dosador igus ECS com sistema de mangueiras para alimentação de fluidos.

E-dispenser para shore power

  • Sistema modular e compacto
  • Conexão semi-automatizada da fonte de alimentação que economiza tempo
  • Sem gases de escape, sem ruído, com alto nível de segurança
Cadeia portacabos ShorePower para cabos offshore.

Esteira offshore

  • Durável, robusta e ainda assim flexível
  • Otimizada para instalação, inspeção e manutenção
  • Resistente à corrosão, água do mar, óleo e radiação UV
Tubo de proteção de cabos em U entre duas guias verticais.

Sistema modular de esteira porta cabos e-loop

  • Pode ser aberto e fechado novamente conforme necessário
  • Tudo pode ser substituído individualmente
  • Fácil manutenção

Requisitos especiais em áreas offshore e de GNL

Guia de corrente ECS Offshore com corrente porta-cabos multisseção para cabos e conduítes.

Onde o shore power é usado?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: