Esteira offshore OSC

Esteira porta cabos offshore OCS
Triângulo de alta tecnologia

Tecnologia

Triângulo de redução de custos

Custo baixo

Quadrado de prova

Prova

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Desenvolvimento da cadeia offshore OCS

Esteira porta cabos offshore OCS

separação interna

Elos da corrente

Cabo de fibra plástica

Suporte de montagem

Cadeia offshore OSC
Cadeia offshore OSC
Diâmetro do cabo Máx. 80mm
Hi [mm] Máx. 80mm
Ha [mm] 180 mm
Passo [mm] 187,5 / 750
Raio de curvatura [mm] 750 mm
Peso [kg/m] 40kg/m
Carga de trabalho [kN] 187kN

Os projetos mais interessantes com a cadeia offshore da OSC

Unidade de armazenamento flutuante no terminal de GNL

Sistema de gerenciamento de cabos de energia em terra para unidade de armazenamento flutuante em Bahrein

Esteira porta cabos offshore

Forte orientação do cabo em uma plataforma de perfuração de parque eólico

Perguntas frequentes

Talvez você também se interesse pelo seguinte

Cabos chainflex

Cabos chainflex

Sistema completo readychain

Garantia

Planejamento de projetos

Planejamento de projetos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: