Guia de cabos confiável e-loop® para top drives

Resistência às intempéries com fácil manutenção, montagem e desmontagem

  • Guie os cabos com segurança em um único sistema
  • Resistente a intempéries e sujeira
  • Proteção contra impactos graças ao robusto corpo externo de PU
  • O cabo pode ser adicionado ou substituído, mesmo durante a operação
  • Travamento de parafuso duplo de todos os elementos para alta segurança operacional
O e-loop para aplicações de acionamento superior

É assim que o e-loop® é construído

  1. Os elos individuais da corrente são presos ao cabo de transporte de alta resistência. O cabo em si é um cabo de fibra plástica e tem uma carga de tração permitida de 50 kN.
  2. Os suportes de montagem do e-loop® são suportes de montagem de aço estáveis. O cabo de fibra plástica, que absorve toda a força de tração do e-loop®, está integrado a eles.

e-loop® Seleção de produtos

e-loop® ponte completa

Dinâmico, com webbed completo para quase todos os aplicativos

Número da peça Bi largura interna: [mm] Largura externa Ba [mm] Raio de curvatura [mm] Diâmetro do cabo [mm] Carga [kN]
ELP.220.01.D 150 220 380 38 4
ELP.300.01.D 230 300500757
ELP.430.01.D 360 430680108 11
ELP.TD.300 230 30050075 50
e-loop® meia ponte

Estático, semirrígido | para roteamento de cabos puramente estático

Número da peça Bi largura interna: [mm] Largura externa Ba [mm] Raio de curvatura [mm] Diâmetro do cabo [mm] Carga [kN]
ELP.220.01.S 150 220 175 384
ELP.300.01.S 230300210757

Os projetos mais interessantes com o e-loop®

Serviço de perfuração da Pertamina

Top Drive - Pertamina Drilling Services Indonesia

Funcionalidade total apesar de uma tempestade de neve - top drive

e-loop em escavadeiras de caçamba

Escavadeira de roda de caçamba

e-loop em sistemas de acionamento superior

Sistema de acionamento superior

Laboratório de testes interno para o e-loop®

White paper: e-loop em plataformas de perfuração vertical
white paper

e-loop® em plataformas de perfuração vertical

O e-loop em condições adversas
Livro branco

e-loop® em condições adversas

FAQ - Perguntas frequentes sobre o e-loop®

Cabos TopDrive chainflex®

Cabos TopDrive chainflex

Instruções de montagem do e-loop

Instruções de montagem do e-loop

Folheto e loop

Folheto do e-loop

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: