Alterar idioma :

Movimentando energia... protegendo energia... mantendo a flexibilidade
Até agora, as conexões de energia em terra eram tomadas instaladas permanentemente e embutidas no cais. O sistema de carretel de corrente eletrônica "" é uma tomada de energia em terra móvel (SPO). Isso proporciona aos portos a flexibilidade de que eles precisam.
Sistema:
Enrolador de corrente eletrônico motorizado com corrente especial igus® enrolada
Corrente especial com inserções de roletes e SPO móvel conectado
O SPO móvel pode ser movido com o equipamento portuário existente ou com o sistema de guincho
Os cabos são protegidos e não ficam soltos no terminal
O sistema é totalmente integrado ao procedimento de segurança e, portanto, evita que o cabo fique esticado
Sistema portátil
Pode ser conectado a qualquer SPO estacionário
Com ferramenta de elevação para manusear o cabo pesado
Comprimento de extensão de 50 a 60 m
Sistema instalado permanentemente
Instale SPOs móveis diretamente em vez de SPOs estacionários
Também é possível em espaços de instalação muito restritos
Comprimento de extensão de 75-100 m
Vantagens:
Diferentes tipos de navios podem ser conectados a qualquer momento
Os caros cabos de média tensão são protegidos contra abrasão, cortes e outros impactos
Fácil manuseio e maior segurança no trabalho: O SPO móvel é conduzido até o ponto de conexão, os cabos pesados não precisam ser laboriosamente movidos até o SPO estacionário no cais
Maior segurança, durabilidade e custos mais baixos
O SPO móvel foi testado quanto à funcionalidade na igus®.
Planeje seu terminal para o futuro. Beneficie-se dos muitos anos de experiência da igus® no setor marítimo. Marque uma consulta hoje mesmo.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h