- Série de dimensões: K, com base na norma DIN ISO 12240
- Material da carcaça: igumid G
- Material do alojamento esférica: iglidur® J/J4/J4V/R
- Mancal muito favorável
 :
mancais igubal®
O uso de mancais geralmente está associado a pesos elevados dos rolamentos, dificuldade de instalação e altos custos. Em geral, é necessário fazer manutenção a longo prazo, e os rolamentos só são resistentes à corrosão em projetos especiais. Os rolamentos ou mancais são frequentemente sobrecarregados por cargas de borda e falham prematuramente, ou os rolamentos precisam ser reajustados ou reconstruídos para compensar o desalinhamento. Os mancais igubal® dão fim a todas essas desvantagens e abrem novas possibilidades graças ao seu design: Eles são fáceis de manusear, econômicos, muito leves e muito robustos.
O alojamento é feito de igumid G, um polímero reforçado com fibra longa e particularmente resistente a impactos. Adequado para uso prolongado em temperaturas de -30 °C a +80 °C.
Nos mancais padrão,o alojamento esférico é feito de iglidur® W300, um material que se caracteriza pelos menores valores de atrito em funcionamento a seco e por uma tendência extremamente baixa de deslizamento. Esse último é particularmente importante para cargas baixas e movimentos muito lentos.
Áreas típicas de aplicação: