Acessórios do Mancal axial iglidur® PRT-04 - mancal espaçador feito de alumínio

PRT-04-20-DR product image
igus-icon-lupe
PRT-04-20-DR product image
igus-icon-lupe
PRT-04-20-DR technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
PRT-04-20-DR product image
PRT-04-20-DR product image
PRT-04-20-DR technical drawing
  • Anel espaçador feito de alumínio
  • Adequado para todos os PRT-04 de nossos sistemas modulares
  • Fácil instalação
  • iglidur® Sistema modular de PRT: pode ser combinado com todos os tamanhos
  • Altura: 6 mm
igus-icon-lieferzeitPRT-04-20-DR
80

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente:
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online:
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h
O que você acha de nosso site? Nos dê seu feedback.
igus-icon-globeIdioma:Português|País:Brasil

Os termos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" são marcas comerciais legalmente protegidas da igus® SE & Co. KG/ Colonia na República Federal da Alemanha e, quando aplicável, em alguns países estrangeiros. Essa é uma lista não exaustiva de marcas registradas (por exemplo pedidos de marcas comerciais pendentes ou marcas registradas) da igus SE & Co. KG ou de empresas afiliadas da igus na Alemanha, na União Europeia, nos EUA e/ou em outros países ou jurisdições.

igus® SE & Co. KG aponta que não vende nenhum produto das empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e todos os outros fabricantes de acionamentos mencionados neste website. Os produtos oferecidos pela igus® são os da igus® SE & Co. KG