iglidur® J, mancal de manga, imperial - JSI

O vencedor de resistência versátil, altamente resistente ao desgaste em (quase) todos os eixos com coeficientes de atrito muito baixos

iglidur® J, mancal de manga, imperial - JSI
iglidur® J, mancal de manga, imperial - JSI drawing
1 de 2
iglidur® J, mancal de manga, imperial - JSI
iglidur® J, mancal de manga, imperial - JSI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: JSI-0203-03
  • Material: iglidur® J
  • Forma: Buchas autolubrifcantes
  • Dimensões:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Excelente resistência ao desgaste à temperatura ambiente
  • Muito boa resistência ao desgaste em temperaturas médias
  • Excelentes coeficientes de atrito
  • Baixa absorção de umidade
  • Alta resistência a meios
  • Resistente a pressão nas extremidades
  • Resistente a choques e impactos
  • Resistente à sujeira e poeira
  • Resistente ao mofo de acordo com DIN EN ISO 846
iglidur® J | O versátil corredor de resistência
Os buchas autolubrificantes iglidur® J são caracterizados pelos menores coeficientes de atrito em operação a seco e por sua tendência muito baixa de deslizamento. Com uma pressão de superfície máxima recomendada de 35MPa, os buchas autolubrificantes iglidur® J não são adequados para cargas extremas.

Aplicações típicas

Máquinas de venda automática
Setor de impressão
Indústria de bebidas
Aviação
Salas limpas

Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor
 
Quando utiliza-lo?
  • Para velocidades altas
  • Quando a maior resistência ao desgaste em pressões baixas a médias é necessária
  • Baixo desgaste contra diferentes eixos
  • Quando um baixo coeficiente de atrito em operação a seco é solicitado
  • Para amortecimento de vibração
  • Quando uma boa resistência química é necessária
  • Melhor desempenho com materiais de eixos macios
  • Baixa absorção de umidade
Quando não utilizá-lo?
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado

Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste

Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
 
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: