Alterar idioma :
Ao inserir os dados geométricos, é possível encontrar buchas autolubrificantes adequadas ou configurá-las individualmente como peças especiais.
Observação: sem dados geométricos completos, a pesquisa é realizada apenas nas peças do catálogo. As peças especiais e sua vida útil só podem ser calculadas e exibidas depois que todos os dados geométricos necessários tiverem sido inseridos na íntegra.
45 componentes de catálogo | 0 peças especiais
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensões (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting b2.2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Prazo de entrega / Vida útil igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Preço / peça igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® K230 Moldagem por injeção | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | Sob pedido / Sob pedido | R$ 2,32 | |||
| iglidur® M250 Moldagem por injeção | 3,00 4,20 4,80 6,00 0,60 | 1 Dia / 4.971 h | R$ 2,71 | |||
| iglidur® M250 Moldagem por injeção | 3,00 4,20 4,80 6,00 0,60 | 10 Dias / 6.513 h | R$ 2,89 | |||
| iglidur® M250 Moldagem por injeção | 4,00 5,20 5,90 7,00 0,60 | 1 Dia / 4.977 h | R$ 2,89 | |||
| iglidur® K230 Moldagem por injeção | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 1 Dia / Sob pedido | R$ 2,90 | |||
| iglidur® M250 Moldagem por injeção | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 10 Dias / 5.230 h | R$ 3,07 | |||
| iglidur® K230 Moldagem por injeção | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 1 Dia / Sob pedido | R$ 3,09 | |||
| iglidur® M250 Moldagem por injeção | 4,00 5,20 5,90 7,00 0,60 | 10 Dias / 6.953 h | R$ 3,25 | |||
| iglidur® M250 Moldagem por injeção | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 10 Dias / 4.427 h | R$ 3,25 | |||
| iglidur® M250 Moldagem por injeção | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 1 Dia / 5.510 h | R$ 3,25 | |||
| iglidur® M250 Moldagem por injeção | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 1 Dia / 7.213 h | R$ 3,43 | |||
| iglidur® M250 Moldagem por injeção | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 1 Dia / 6.757 h | R$ 3,43 | |||
| iglidur® M250 Moldagem por injeção | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 1 Dia / 5.494 h | R$ 3,43 | |||
| iglidur® K230 Moldagem por injeção | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 10 Dias / Sob pedido | R$ 3,48 | |||
| iglidur® M250 Moldagem por injeção | 9,00 10,60 11,40 14,00 0,80 | 1 Dia / 5.226 h | R$ 3,61 | |||
| iglidur® K230 Moldagem por injeção | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 1 Dia / Sob pedido | R$ 3,67 | |||
| iglidur® M250 Moldagem por injeção | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 1 Dia / 7.674 h | R$ 3,79 | |||
| iglidur® M250 Moldagem por injeção | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 1 Dia / 6.301 h | R$ 3,79 | |||
| iglidur® M250 Moldagem por injeção | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 1 Dia / 4.983 h | R$ 3,79 | |||
| iglidur® M250 Moldagem por injeção | 7,00 9,00 9,80 13,00 0,80 | 10 Dias / 6.696 h | R$ 3,97 | |||
| iglidur® M250 Moldagem por injeção | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 10 Dias / 5.330 h | R$ 3,97 | |||
| iglidur® M250 Moldagem por injeção | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 1 Dia / 5.637 h | R$ 3,97 | |||
| iglidur® M250 Moldagem por injeção | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 1 Dia / 4.558 h | R$ 3,97 | |||
| iglidur® M250 Moldagem por injeção | 8,00 9,60 13,00 10,40 0,80 | 1 Dia / 6.958 h | R$ 4,15 | |||
| iglidur® M250 Moldagem por injeção | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 1 Dia / 5.100 h | R$ 4,51 | |||
| iglidur® M250 Moldagem por injeção | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 1 Dia / 5.323 h | R$ 4,69 | |||
| iglidur® M250 Moldagem por injeção | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 1 Dia / 6.157 h | R$ 5,05 | |||
| iglidur® M250 Moldagem por injeção | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 1 Dia / 5.522 h | R$ 5,05 | |||
| iglidur® M250 Moldagem por injeção | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 1 Dia / 5.797 h | R$ 5,05 | |||
| iglidur® M250 Moldagem por injeção | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 10 Dias / 5.002 h | R$ 5,23 | |||

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h