Alterar idioma :


Novo 2022
A primeira cadeia de energia feita de material reciclado

Novo 2022
Adaptador reciclado para folhas de rolamentos lineares

Você perdeu a última feira de embalagens? Nós temos a solução.
Visite nosso estande de exposição para tópicos de embalagem em Colônia on-line.
Ou [Link extid="86" title="vereinbaren Sie hier mit uns eine virtuelle Standführung"].
Estamos trabalhando intensamente em tópicos de transformação digital. Nossos plásticos inteligentes - ou seja, nossos produtos combinados com sensores inteligentes que permitem o monitoramento de condições ou a manutenção preditiva, por exemplo - ganharam uma loja on-line completamente nova. E várias funções, como o painel de controle, a visualização de relatórios de status ou a visão geral de alarmes e mensagens, foram combinadas em um novo portal do cliente de plástico inteligente.

Novo 2022
Monitoramento de condições para sistemas de dados e medição & bus cable

Novo 2022
Caixa de engrenagens cônicas compacta e modular

Novo 2022
Motores elétricos com vedação do eixo

Novo 2022
Robô de braço articulado com monitoramento de condições integrado

Novo 2022
Robô gantry XXL para aplicações de paletização

Novo 2022
robô delta agora também com cinemática de 2 eixos

Novo 2022
Equipamento de resistência em um novo tamanho

Caixa de engrenagens modular para conexão com unidades lineares
Redutor drygear Apiro
Monitoramento inteligente de condições para guias lineares
Graças aos lubrificantes sólidos incorporados, nossos produtos de rolamentos são totalmente isentos de lubrificantes. Isso elimina a necessidade de lubrificação com água e economiza recursos. A ausência de lubrificantes também os qualifica para o contato direto e indireto com alimentos. Saiba mais sobre nossos produtos de design higiênico aqui.


Novo 2022
Rolamento de inserção esférica compatível com alimentos para eixos em polegadas

Novo 2022
Material novo e favorável da tampa esférica padrão iglidur® A181

Novo 2022
Tampas de cobertura para rolamentos de flange com insertos de rolamento

Cadeia de energia com design higiênico - em conformidade com a FDA e sem atrito
Esteira TH3
Eixo da correia dentada de aço inoxidável em conformidade com a FDA

filamento resistente à abrasão para componentes compatíveis com alimentos
iglidur i151-PF
Rolamentos de haste metálica para a indústria alimentícia

Barras redondas em conformidade com a FDA para rolos de borda de faca personalizados

Mancais de deslizamento detectáveis opticamente para o setor alimentício
Buchas autolubrificante iglidur AC500
Virtualmente conosco
Deixe que nossos especialistas do setor o orientem e aconselhem em nosso estande físico-virtual de 400 m².

Com você no local
Nós vamos até você com nosso estande móvel para feiras comerciais. Em nossa bagagem: os produtos certos para sua aplicação, para tocar e sentir.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h