Produtos para ajustes de formato no setor de embalagens

Ajuste automatizado de formato - também para retrofit

Ajuste de formato drygear® Apiro
Manual: guias lineares com braçadeira manual

Ajuste do formato usando grampos

Acionamento: eixos lineares acionados por roda manual

Ajuste do formato manual

Automatizado: eixos lineares com motor e sistema de controle

Ajuste automatizado de formato

Módulos lineares drylin® SHT

Trilhos em W com grampo manual

  • Com buchas absolutamente livres de lubrificação e manutenção
  • Sistema modular amplamente diversificado
Módulos lineares SLW

Trilhos em T com grampo manual

  • Fácil manuseio, livre de manutenção em uso
  • Guias de trilhos robustas e livres de corrosão
drylin Q HKA

Guia quadrada com grampo manual

  • Guias lineares quadradas flexíveis
  • Com perfil de alumínio robusto e leve graças ao sistema de alojamento oco
drylin N HK

Sistema de guia de baixo perfil com grampo manual

  • Trilhos de guia planos para espaços de instalação pequenos
  • Operação a seco livre de manutenção e baixo desgaste
drylin WW-HKX

Guia com alavanca de fixação

  • Guia com alavanca de fixação integrada
  • Manuseio seguro e fixação silenciosa
drylin R com braçadeira manual

Guia de eixo com grampo manual

  • Guia com grampo manual para buchas lineares com guias de eixo
  • Com alojamento de alumínio anodizado
Configurador de tecnologia linear

Configurador de tecnologia linear

Caixa de amostras drylin W

Guia linear da caixa de amostras

História de sucesso

História de sucesso: Ajuste de formato


dryspin

Tecnologia de fuso de avanço

  • Porcas e fusos de avanço livres de lubrificação e manutenção
  • Fusos trapezoidais, avanço rápido e métricos em mais de 5.000 versões em estoque
Tecnologia de fuso de avanço livre de PTFE

NOVO Tecnologia de fuso de avanço livre de PTFE

  • Feito de iglidur R com amortecimento de vibrações
  • Alta precisão de posicionamento
  • Totalmente livre de lubrificação e manutenção
Módulos lineares drylin® SHT

Eixos lineares baseados em trilhos

  • Baseado em trilhos lineares drylin W
  • Perfis de eixo duplo de alumínio resistentes à torção
Módulos lineares SHT

Eixos lineares com perfil de eixo duplo

  • Configuração personalizada dos materiais do eixo e do fuso de avanço e dos comprimentos de guia
  • Ajuste totalmente livre de lubrificação
Módulo linear para serviço pesado drylin SLR

NOVOS Módulos lineares para cargas pesadas

  • Módulo linear para cargas elevadas
  • Alinhamento simples por meio de pinos de fixação, sem grampos inferiores adicionais
Módulo linear compacto para espaços de instalação apertados

NOVO Eixo linear para espaços de instalação apertados

  • Ajustável manual ou eletricamente
  • Trilho duplo resistente à torção em prata ou preto
Design higiênico SHT

NOVO eixo linear com design higiênico

  • Construído de acordo com as especificações de design higiênico (EHEDG e DIN EN 1672-2)
  • Excelente capacidade de descarga
Módulos lineares ZLW

Eixos lineares de fuso de avanço plano

  • Design extremamente plano com disposição lateral do fuso de avanço
  • Livre de lubrificação e de manutenção
drylin SLWT

Eixos lineares com dois fusos de avanço

  • Módulo linear SLW com dois fusos de avanço e guias
  • Ampla superfície de suporte de carga e alta flexibilidade no projeto do acionamento
drylin® SLN

Eixos lineares de fuso de avanço compactos

  • Projetados para espaços de instalação confinados
  • Design particularmente leve e silencioso, mas ao mesmo tempo robusto
Redutor angular

Redutor angular para sincronização

  • Alojamento leve
  • À prova de ferrugem e livre de lubrificação
  • Relação de engrenagens disponível de 1:1 a 1:5
Engrenagens

Engrenagens resistentes ao desgaste

  • Engrenagens altamente resistentes ao desgaste disponíveis sem quantidade mínima de pedido
  • Impressão 3D personalizada mediante solicitação e pronta para envio em três dias
Engrenagem feita de iglidur AD210

NOVO Equipamento removível

  • Para o setor alimentício
  • Detectável ótica e magneticamente
  • Compatível com a FDA
Redutor sincronizador apiro

Redutor de sincronização Apiro

  • Sistema modular de redutor para a sincronização de vários ajustes
  • Para automação modular e econômica
Configurador de tecnologia linear

Configurador de tecnologia linear

Amostra

Eixo linear da amostra

wipotec

História de sucesso: Ajuste de formato


drylin com motor

Eixos lineares com motores de passo

  • Motores de passo potentes com recurso antirrotação
  • Encontre o acionamento certo para sua aplicação com o localizador de produtos
drylin com motor e sistema de controle

Eixos lineares com controle de motor

  • Sistema de controle para definir deslocamentos, posições, velocidades e vida útil.
  • Rápido comissionamento, interface de usuário intuitiva
Redutor angular

Redutor angular para sincronização

  • Alojamento leve
  • À prova de ferrugem e livre de lubrificação
  • Relação de engrenagens disponível de 1:1 a 1:5
Engrenagens

Engrenagens resistentes ao desgaste

  • Engrenagens altamente resistentes ao desgaste disponíveis sem quantidade mínima de pedido
  • Impressão 3D personalizada mediante solicitação e pronta para envio em três dias
Engrenagem feita de iglidur AD210

NOVO Equipamento removível

  • Para o setor alimentício
  • Detectável ótica e magneticamente
  • Compatível com a FDA
apiro

Redutor de sincronização Apiro

  • Sistema modular de redutor para a sincronização de vários ajustes
  • Para automação modular e econômica
Ajuste de curva

Ajuste sincronizado do came

  • Sistema modular para soluções de automação modulares e econômicas
  • Economia nos custos de configuração
Unidade de controle para motores

NOVA Unidade de controle para motores

Configurador de tecnologia de acionamento

Configurador de tecnologia de acionamento

História de sucesso

História de sucesso: Ajuste de formato

Tecnologia de embalagem de aplicações

Mais histórias de sucesso

Blog da igus

Ajuste de formato sem lubrificação. Isso é possível?

Fuso de avanço para ajuste de formato

Quais são as versões disponíveis de eixos lineares com acionamento por fuso de avanço?

Eixo linear de ajuste de formato

Fuso de avanço vs. acionamento por correia dentada: Qual eixo linear devo escolher?

Eixo linear de ajuste de formato

Ajuste de formato facilitado com o Apiro

ajuste de formato apiro

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: