No futuro, o produtor de vegetais Reichenau-Gemüse embalará seus tomates e maçãs em bandejas de papelão sem filme e, portanto, sem plástico. Uma fenda de visualização em forma de S permite uma visão clara do produto (veja a imagem 1 abaixo).
Esse novo produto foi possível graças ao trabalho de desenvolvimento do engenheiro Michael Baur. Sua empresa atua como prestadora de serviços de desenvolvimento para a construção de máquinas especiais.
O ponto de partida para o desenvolvimento foi o desejo de um fabricante de papelão ondulado de dispensar a embalagem de fluxo usual e, portanto, o uso de folhas de plástico. A empresa lançou uma licitação para um concurso de ideias, que Michael Baur venceu. O desafio: colagem sem suporte e sem pressão sobre o produto. Na etapa seguinte, Michael Baur e sua equipe construíram um protótipo da máquina recém-projetada. Um dos desafios específicos aqui era colar a embalagem impressa na parte superior depois que ela fosse preenchida manualmente com tomates de videira: A colagem deve ser durável. No entanto, durante o processo de colagem, não é possível aplicar qualquer pressão sobre os tomates sensíveis. Essa tarefa foi resolvida por um projeto inteligente e detalhado. Os pontos de cola são aplicados usando uma estação de cola quente, mas outros métodos, por exemplo, a selagem, também são possíveis. A selagem também é concebível. Uma estação para impressão e aplicação das etiquetas também está integrada ao sistema. Ao desenvolver o protótipo, Michael Baur deu grande ênfase à flexibilidade e à facilidade de operação. Isso pode ser reconhecido à primeira vista pelos inúmeros ajustes de formato semiautomáticos (figura 2).