iglidur® J3, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

O novo maratonista: especialista para cargas pulsantes

iglidur® J3, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® J3, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® J3, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® J3, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: J3SM-1012-08
  • Material: iglidur® J3
  • Formulário: Loja de buchas autolubrificantes
  • Dimensões:
    • d1 10 mm
    • d2 12 mm
    • b1 8 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • O novo maratonista: especialista para cargas pulsantes
  • Baixos coeficientes de atrito
  • Boa resistência a fluidos
  • Baixa absorção de humidade
iglidur® J3 |O novo maratonista: especialista para cargas oscilantes
 
  • Baixos coeficientes de atrito
  • Boa resistência química
  • Baixa absorção de humidade
  • Isento de PTFE
  • Isento de lubrificação e de manutenção
  • Gama standard em stock
O iglidur® J3 é um material com uma resistência ao desgaste melhorada com cargas pequenas a médias e a elevada velocidade. A duração de vida é até 300 % superior em relação ao iglidur® J – o material maratonista de topo.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Glass industry
Aviation
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
 
Quando usar?
  • Caso seja necessário otimizar a resistência ao desgaste em rotação ou oscilação do iglidur® J
  • Quando são necessários baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco
  • Caso seja necessária uma elevada resistência ao desgaste com cargas baixas
  • Caso seja necessária uma baixa absorção de humidade
  • Caso seja necessária uma boa resistência a líquidos
Quando não usar?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Não tem certeza de que encaixa?

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h