Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
Aumentar a tecnologia & reduzir os custos
plásticos de movimentação para a
indústria de impressão

Soluções limpas, silenciosas e econômicas para a tecnologia de impressão

O termo 'tecnologia de impressão' refere-se aos vários métodos de duplicação de matrizes e modelos. Da mesma forma, os motion plastics da igus referem-se a vários produtos de plástico tribologicamente otimizados, que lhe ajudam a reduzir os custos de seu equipamento e aumentam a sua vida útil. Isso pode ser devido à falta de necessidade de lubrificação e de manutenção, aos nossos elementos de buchas e rolamentos de operação a seco ou aos cabos à prova de falhas e à condução ideal de cabos. De nossa gama de 100.000 produtos modulares, oferecemos sempre a solução certa, seja para qual requisito for. Fornecimentos de energia de vibração extremamente baixa para taxas de aceleração muito altas, resistentes à abrasão e confirmados de acordo com IPA DIN EN ISO Classe 1, super silenciosos de 32 dB(A), taxas de dados muito altas CAT7, 600 MHz e uma garantia de cabo de 36 meses contra falhas.


Novidade de Abril 2020


Bucha autolubrificante iglidur isense

Buchas autolubrificantes inteligentes isense

▲ Aumentar a tecnologia

Detectar e monitorar os requisitos de manutenção por meio de diagnóstico remoto

▼ Reduzir custos

Sem tempo de inatividade não planejado das máquinas

Prevenção contra danos aos eixos

Mais informações sobre as buchas autolubrificantes isense iglidur
Bucha autolubrificante iglidur E

Longa duração em eixos de alumínio

▲ Aumentar a tecnologia

Material extremamente resistente ao desgaste para operação contínua

Amortecimento de vibrações

▼ Reduzir custos

Econômicos e livres de manutenção

Maior desempenho de funcionamento que o iglidur J

Saiba mais sobre as buchas autolubrificantes iglidur E
Novidades

Rolamentos guia livres de manutenção

▲ Aumentar a tecnologia

Rolamentos livres de lubrificação sem buchas esféricas

Resistentes ao desgaste

▼ Reduzir custos

Sem custo de lubrificação

Custos baixos de manutenção

Mais sobre os rolamentos guia iglidur

vantagens dos plásticos de movimentação para a tecnologia de impressão:

  • Livres de lubrificação e de manutenção
  • Resistentes ao pó de partículas de impressão e à poeira de papel
  • Amortecimento de vibrações
  • Silenciosos (32 dB(A))
  • Resistentes à corrosão
  • Disponíveis em estoque

Solicite agora gratuitamente esteira porta cabos E6.1
Impressora de formatos grandes

Produtos para tecnologia de impressão:

Esteiras porta cabos indicadas para salas limpas

Esteiras porta cabos indicadas para salas limpas

  • Extremamente silenciosas e de baixa vibração
  • Economia de peso de aproximadamente 30 %
  • Economia

Cabos indicados para salas limpas

Cabos indicados para salas limpas

  • Cabos altamente flexíveis
  • Para velocidades e acelerações elevadas
  • Garantia de 36 meses

Guias lineares indicadas para salas limpas

Guias lineares indicadas para salas limpas

  • Elevada resistência
  • Fácil instalação, livres de manutenção
  • Resistência à sujeira devido à operação a seco

Buchas autolubrificantes iglidur G

Buchas autolubrificantes iglidur G

  • Alta resistência ao desgaste
  • Resistência à poeira e à sujeira
  • Economia

Rolamento de esferas de polímero xiros

Rolamento de esferas de polímero xiros

  • Até 40 % mais baratas e 60 % mais leves
  • 100 % livres de lubrificação
  • Resistência a temperaturas entre -40 °C e +80 °C

Mancais esféricos igubal

Mancais esféricos igubal

  • Até 80 % mais leves do que os mancais metálicos
  • Baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco
  • Resistência à poeira e à sujeira


Produtos igus em uso em tecnologia de impressão


Peça uma amostra grátis!

Solicite a amostra grátis "esteira porta cabos E6.1" e confira você mesmo a qualidade do nosso produto.

Solicite uma amostra grátis agora

Mais informações