Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
A tecnologia das máquinas de venda automática está se estabelecendo em cada vez mais indústrias. Os usuários se beneficiam da conveniência de ter o produto desejado entregue rapidamente e, ao mesmo tempo, de precisar de pouco espaço para a armazenagem. Além da aplicação industrial da tecnologia em aplicações pick & place ou em máquinas de manuseio de ferramentas, para citar dois exemplos, um número crescente de máquinas de venda automática está sendo implantado diretamente nos pontos de venda. Eles estão estabelecendo novos padrões quanto à velocidade e operação silenciosa. A qualidade igus já foi comprovada com sucesso em uma ampla gama de máquinas de venda automática de bebidas, café e lanches. Todos os movimentos têm uma coisa em comum: sistemas totalmente automatizados são ligados e funcionam em segundo plano – de modo rápido, silencioso e livre de manutenção. Para tais aplicações, a fabricante de motion plastics® igus oferece uma ampla gama de produtos livres de manutenção: módulos de acionamento drylin silenciosos e livres de lubrificação para movimentos de posicionamento, esteiras porta cabos e cabos confiáveis, buchas autolubrificantes livres de manutenção, roscas de passo rápido eficientes e guias lineares leves, mesmo para o menor dos espaços de instalação.
Este dispositivo automatiza o laborioso desempenho de tarefas de pipetagem. Sistemas de guias lineares drylin garantem o cumprimento dos requisitos especiais da tecnologia médica.
Este quiosque não só tem a capacidade de vender confeitos, mas também oferece outras funções úteis. As esteiras porta cabos da igus proporcionam uma operação livre de manutenção apesar de um pequeno espaço de instalação.
Essa máquina de venda automática permanece aberta mesmo quando todas as outras farmácias estão fechadas. Uma tela touchscreen é usada para selecionar medicamentos não sujeitos a receita médica e um sistema de pagamento sem dinheiro permite maior facilidade de uso. As guias lineares drylin são absolutamente livres de lubrificação.
Graças às guias lineares de baixo perfil drylin N, esta cafeteira garante a temperatura perfeita do café. A grande vantagem dos plásticos de alto desempenho é por serem resistentes à corrosão e livres de lubrificação, bem como dos movimentos suaves que proporcionam.