tecnologia de acionamento & tecnologia linear para barcos e iates

Iate

Áreas de uso

Veleiros

Barco a vela com produtos igus®
Barco a vela com produtos igus®

Yachts

Iate com produtos igus®
Iate com produtos igus®

Barcos a motor

Barco a motor com produtos igus®
Barco a motor com produtos igus®

Console de controle deslizante

Barco de aplicação

Barco de inspeção autônomo

drylin e

Destaques de nossos produtos para barcos & Yachts

drylin® miniatura

Trilho duplo pequeno WS-0620

Loja

Módulo linear SLW-0620

drylin® tecnologia de acionamento Produtos para barcos & Yachts

_fda_seção_6_

Módulo linear SHT com fuso

  • Módulos lineares robustos em 4 tamanhos
  • Configurável individualmente
fda_section_7

Módulo linear SLW com fuso

  • Projeto modular do kit de construção linear drylin® W
  • Configurações variáveis também como mesa XY
seção_fda_toothed_belt

Eixo linear ZLW com correia dentada

  • Larguras variáveis do sistema
  • Do espaço de instalação estreito ao design higiênico

drylin® produtos de tecnologia linear para barcos & yachts

drylin W

drylin® W

  • Resistente à sujeira e robusto
  • Fácil de instalar
  • Baixo peso e funcionamento silencioso
drylin n

drylin® N

  • Pequena altura de instalação entre 6 e 12 mm
  • Baixo peso
  • 4 larguras de trilho de 17 a 80 mm
drylin® R

drylin® R

  • Compatível com buchas de esferas padrão
  • Altamente resistente ao desgaste
  • Robusto e insensível à sujeira

Amostras grátis e muito mais

Caixa de amostras drylin W

drylin® W caixa de amostras

  • Resistente à sujeira e robusto
  • Sem lubrificação
  • Instalação simples
Mini SLW

eixo linear com fuso

  • Amostra grátis em um prático estojo para óculos
  • eixo linear sem lubrificação com acionamento de fuso e volante

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: