Alterar idioma :


O CompactChart é uma ferramenta versátil em comparação com um flipchart convencional com guias lineares drylin N da igus.

Resistente às condições climáticas e com economia de espaço com a guia drylin N. A Nomes srl converteu um caminhão normal em um food truck.

Quanto menor o espaço de instalação, menores devem ser os componentes. O peso dos elementos individuais da máquina também pode desempenhar um papel importante no desempenho da máquina ou da automação. Com os módulos lineares drylin em miniatura, a igus oferece uma ampla gama de produtos com módulos lineares e eixos lineares extremamente pequenos, especialmente leves e silenciosos. É dada atenção especial a uma construção robusta dos eixos lineares em miniatura. Para fornecer uma solução ideal para a maioria das áreas de aplicação, a igus fornece módulos lineares em miniatura com acionamento por fuso de avanço ou acionamento por correia dentada. Aqui, os acionamentos podem ser realizados tanto manualmente quanto com um motor.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h