Módulos lineares para pequenos espaços de instalação

Extremamente compactos

Tamanho pequeno, preço pequeno

Visão geral dos módulos lineares em miniatura

Módulos lineares em miniatura SLN
  • Altura/largura do sistema 22 mm x 28 mm
  • Modelo econômico de nível básico
  • Baseado no sistema de guia de baixo perfil drylin® N
  • Acionamento: rosca trapezoidal ou de avanço rápido dryspin®
SLNV
  • Altura/largura do sistema 22 mm x 28 mm
  • Preciso com pré-carga
  • Baseado na guia de prisma de pré-carga drylin® NSV
  • Acionamento: rosca trapezoidal ou de avanço rápido dryspin®
SLT
  • Altura/largura do sistema de 20 mm x 45 mm
  • Design de baixo perfil devido à disposição lateral do fuso de avanço
  • Baseado na guia miniatura drylin® T
  • Acionamento: rosca trapezoidal ou de avanço rápido dryspin®
SHT-08
  • Altura/largura do sistema a partir de 23 mm x 65 mm
  • Instalação Tamanho 08 no sistema modular SHT (alumínio/aço inoxidável)
  • Baseado no guia de eixo redondo drylin® R
  • Acionamento: rosca trapezoidal ou de avanço rápido dryspin®
Eixo de fuso de avanço pequeno SLW
  • Alturas/larguras do sistema a partir de 20 mm x 32 mm
  • Tamanhos de instalação do SLW modular 06/10
  • Baseado na guia de perfil drylin® W
  • Acionamento: rosca trapezoidal ou de avanço rápido dryspin®
Módulo linear miniatura com acionamento por correia dentada
  • Altura/largura do sistema 28 mm x 40 mm
  • Design de baixo perfil para posicionamento rápido
  • Baseado no sistema de guia de baixo perfil drylin® N
  • Acionamento: Correia dentada
drylin SLW

Nosso destaque entre as "minis"

Amostra de módulo linear em miniatura incl. estojo para óculos

Amostra de módulo linear em miniatura drylin
  • Design robusto e com economia de espaço
  • 100% livre de lubrificação
  • Construção muito leve
  • Econômico

Em apenas algumas etapas ao sistema de acionamento confeccionado

Configurar a tecnologia de acionamento drylin online
  • Configuração rápida e fácil
  • Acessórios opcionais
  • Lista detalhada de peças
  • Entrega rápida

Suas vantagens com os módulos lineares miniatura drylin®

Funcionamento silencioso

Resistentes a corrosão

Particularmente economizador de espaço

Muito leve

100% livre de lubrificação

Muito econômicos

Exemplos de aplicações com espaços de instalação pequenos

Estação de mistura de smoothies Alberts One

Estação de mistura de smoothies Alberts One

Sistema de ajuste elétrico na máquina de café expresso

Sistema de ajuste elétrico na máquina de café expresso

Cozinha robótica automatizada Cook-e

Cozinha robótica automatizada Cook-e

Ajuste de formato na tecnologia de inspeção

Ajuste de formato na tecnologia de inspeção

Mais produtos para espaços de instalação pequenos

Motores de passo de fuso de avanço

Motores de passo de fuso de avanço

Guias lineares pequenas

DRL_GEN_drylin_W_combined

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: