Guia redondas drylin R - a solução livre de manutenção

Garanta robustez e precisão

Mancal deslizante drylin R e eixos para movimentos lineares.
Amostra de banner para guia de eixo redondo com igus drylin R e símbolo de embalagem.

Sua amostra gratuita de drylin R

Whitepaper da seção com símbolo de documento e capa sobre movimento linear com igus plastics.

Faça o download do white paper

Configurador de eixos DRYLIN® na tela de um laptop com componentes do eixo exibidos.

Configurador de guias redondas drylin


Por que escolher as guias drylin R?

Substituição muito fácil

Aço inoxidável em conformidade com a FDA

Alta precisão

Robustas e flexíveis

Funcionamento silencioso

Os componentes da guia drylin R

Eixos lineares drylin R em diferentes versões e com suportes.

Eixos lineares

  • Fabricado em alumínio, aço ou aço inoxidável
  • Livre de corrosão
  • Alta capacidade de carga
Mancal drylin R em quatro versões com diferentes formatos de carcaça.

Mancais pillow blocks

  • Instalação simples
  • Alta carga estática
  • Folha deslizante substituível
Quatro mancais lineares drylin R em diferentes versões sobre fundo branco.

Buchas autolubrificantes lineares

  • Fechada ou dividida
  • Com compensação de desalinhamento
  • Aberto para eixos suportados
Folhas deslizantes transparentes em cinco cores, lado a lado.

Revestimento de bucha lisa

  • econômica, livre de manutenção e lubrificação
  • Diferentes materiais disponíveis
  • Tipo fechada, aberta, curto e longa
Dois mancais drylin R lado a lado com as buchas deslizantes visíveis em corte.

Bloco quadrado

  • Tipo fechada ou aberta
  • Construção leve
  • Alojamento de alumínio

Tecnologia para veículos comerciais

Prensas de laboratório

Hastes de madeira em escrivaninhas

Caixa de madeira com tampa aberta e símbolo de ferramenta no banner.

Limpeza de trilhas e túneis

Manutenção de um veículo industrial com ícone de ferramentas sobreposto.

Guia linear drylin R

  • 100% e, sem lubrificação
  • Dimensões idênticas às dos rolamentos de esferas metálicas recirculantes
  • Ampla variedade de geometrias de carcaças
  • Eixos e alojamentos do eixo e acessórios disponíveis em estoque
  • 8 materiais diferentes para eixos
  • Revestimentos intercambiáveis
  • Carcaça disponível em aço inoxidável VA
PropriedadesCaracterísticas das buchas de deslizamento igus®Características das buchasDados técnicos das buchas autolubrificantes igus®Dados técnicos dos patinsParticularmente relevante para os seguintes setores:
Precisão++++0,02-0,15 mm0,001-0,01 mmMáquinas-ferramentas, processamento CNC, fabricação de eletrônicos
Completamente livre de lubrificação+++ +Setor médico, embalagem, alimentos, aplicações em sala limpa, bens de consumo
Livres de manutenção ++++Em todo o setor
Vantagem do peso++++Alumínio aprox. 2,7g/cm³ polímero aprox. 1,5g/cm³Aço aprox. 7,8 g/cm³Manuseio, automação, laboratório, tempo livre
Alta dinâmica com baixa carga++++Embalagem, manuseio, automação
Alta dinâmica em alta carga++++Embalagem, manuseio, automação
Variação do comprimento do curso+++++Tecnologia de câmeras, indústria têxtil
Coeficiente de atrito++++0.15 - 0.3 µ0.001-0.05µAjuste manual, giratório
Sensibilidade à sujeira++++Sistemas de embalagem, pedra, têxtil, papel e pintura
Redução de ruído ¹+++++45-60dB60-70dBSetor médico, laboratórios, móveis
Custo benefício+++++Em todo o setor
Proteção contra a corrosão+++Tecnologia de envase, produtos químicos, alimentos
Magnetismo++++Plástico, alumínioAçoMedicamentos, equipamentos de teste
Resistência química++++1,4751 + iglidur® X1.4112Medicina, alimentos, galvanoplastia, sistemas de enchimento/embalagem
Compatibilidade das montagens++++Construção de gabaritos, automação de linhas de montagem
Operação silenciosa sem nenhuma vibração+++++Tecnologia da câmera, inspeção, medicina, impressora 3D
Adequação a cursos curtos++++Têxtil, manuseio de materiais
Montagem fácil e substituição rápida++++Construção de gabaritos, automação de linhas de montagem
Rigidez++++Máquinas-ferramentas, processamento CNC, fabricação de eletrônicos
Cursos longos acima de 10 m+++Câmera, tecnologia de transportadores, manuseio de materiais
Resistente à temperatura++++até +250 °CSubstâncias químicas
Deslizamento suave++++Ajuste manual
Aceleração, máximo ²+++++50m/s²15m/s²Automação, manuseio de materiais
Velocidade, máximo ²++++30m/s5-10m/sAutomação, manuseio de materiais
  1. Medido no laboratório da igus®, curso de 400 mm, ajuste manual
  2. Quando submetido a cargas baixas, dependendo do tamanho da instalação, de 0,1 a 5 kg
    Características: +++ forte ++ médio + fraco

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: