Tecnologia linear drylin

Guias lineares livres de lubrificação e manutenção

Tecnologia linear drylin


Quais são as vantagens dos sistemas lineares drylin?

drylin robust

Robustas

drylin dirt-resistant

Resistente à sujeira

drylin corrosion-free

Resistentes à corrosão

drylin quiet

Silenciosas

drylin quiet

Muito leves

drylin hygienic

Higiênicas

Nossas soluções de tecnologia linear para você

Em conformidade com a FDA

Em conformidade com a FDA e a UE

tecnologia linear da série econ

A série econ

Tecnologia linear para pequenos espaços de instalação

Espaços reduzidos de instalação

Livre de PTFE

Tecnologia linear livre de PTFE e testada para PFAS

Antirreflexo

Tecnologia linear antirreflexo

Sistemas de guias lineares flexíveis e versáteis

Guia de roletes drylin C
As guias lineares drylin W
Guias de baixo perfil
Guias drylin T
Guias lineares redondas
Trilhos de guias telescópicas
Patins prismáticos com pré-carga
Guias quadradas

Tecnologia linear de ferramentas online

FDA

Amostras de tecnologia linear

Amostras de tecnologia linear

Novos produtos de tecnologia linear

icon_compact_drylin_XX_mini

Seleção de exemplos de aplicação de sistemas de guias lineares

Serviço de entrega por robô

Robusta para transporte frequente: guias lineares para estação de tratamento de água portátil

Clearance-free and maintenance-free linear guides in immersive-simulation platforms

Limpador de alta pressão para veículos municipais

wiki icon

Wiki sobre tecnologia linear

  • Quais são as capacidades de carga das guias lineares da igus e como elas são calculadas?
  • Existem revestimentos ou materiais especiais recomendados para determinadas condições ambientais ou aplicações?

A alternativa econômica aos sistemas de guias de esferas recirculantes

dryway
Disponíveis em estoque

laboratório de teste drylin®

laboratório de teste drylin®
Testados e aprovados.

Tecnologia de acionamento em conformidade com a FDA

Tecnologia de acionamento FDA
  • Tecnologia de acionamento em conformidade com a FDA: Não oferecemos apenas tecnologia linear, mas também eixos lineares completos. Com e sem acionamento.
  • Variedade para todas as aplicações: tamanho, comprimento, altura - Também podemos fabricar de acordo com suas especificações, mediante solicitação. Entre em contato conosco.
  • Muitos produtos em estoque: Produzimos em Colônia e nossas filiais mantêm muitos produtos em estoque. Distâncias curtas e prazos de entrega rápidos são importantes para nós.

A maior loja online de roscas do mundo

Loja online de roscas
  • A tecnologia de fuso de avanço dryspin baseia-se no princípio da tecnologia linear livre de lubrificação e manutenção.
  • Reduza o tempo gasto na concepção e otimize o processo de compra para a sua tecnologia de fusos de avanço. As roscas trapezoidais, de alta hélice e métricas estão disponíveis em mais de 5.000 variações na linha de produtos padrão diretamente do estoque.
  • Acessórios para porcas de fuso e fusos para todas as aplicações

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: