Unidade linear drylin® SLW com acionamento de fuso de avanço

Muito robusto, plano e resistente a dobras

Configurar unidade linear personalizada com acionamento de fuso de avanço

Configurar eixos lineares drylin SLW da igus online
  • Encontre e faça o pedido ou pergunte sobre a unidade linear SLW correta com acionamento por fuso de avanço em apenas alguns cliques
  • Faça suas entradas e selecione a proposta certa
  • Coloque no carrinho de compras e faça o pedido ou solicite informações online
  • Faça o download da lista de peças em um arquivo PDF

Vantagens

mMesas drylin® SLW XY

Mesas XY com fuso para ajuste manual
  • Como versão padrão ou com pré-carga
  • Alta precisão & extrema rigidez
  • Alinhamento preciso graças à produção CNC
  • Comprimento máximo do curso de até 500 mm (dependendo do tamanho da instalação)
  • Também disponível na versão com pré-carga
  • Sem lubrificação e sem corrosão

Motores elétricos para eixos lineares SLW

Motores de passo de fuso de avanço drylin  E
  • 3 tamanhos de instalação com ou sem fio trançado
  • Disponível pronto para conexão
  • Com ou sem codificador

Acessórios técnicos drylin® - elementos de controle

Acessórios para módulos lineares drylin e eixos lineares
  • Acessórios para posicionamento manual e ajuste de formato
  • Opções de instalação e fixação
  • Motores de passo e de corrente contínua para operação elétrica

unidades lineares drylin SLW em uso

Eixos lineares drylin SLW em planta de envase

O pesado se torna fácil - Posicionamento com unidades lineares da igus livres de manutenção

Módulo linear SLW com acionamento de fuso de avanço na tecnologia médica

Unidade linear SLW com acionamento por fuso de avanço na tecnologia médica

Guia linear drylin SLW com acionamento de fuso de avanço em máquina de dobrar

Embalagem e laminação de nível de enchimento

Testando as vantagens dos módulos lineares SLW

Unidade linear drylin SLW com bandeirola de amostra de acionamento de fuso de avanço

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: