iglidur® H370, casquilhos autolubrificados sem flange, polegadas

Duração de vida extremamente longa debaixo de água e elevada resistência aos meios

iglidur® H370, casquilhos autolubrificados sem flange, polegadas
iglidur® H370, casquilhos autolubrificados sem flange, polegadas drawing
1 de 2
iglidur® H370, casquilhos autolubrificados sem flange, polegadas
iglidur® H370, casquilhos autolubrificados sem flange, polegadas drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: H370SI-0203-03
  • Material: iglidur® H370
  • Forma: Loja de buchas autolubrificantes
  • Dimensões:
    • d1 0.125 inch
    • d2 0.1875 inch
    • b1 0.1875 inch
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Duração de vida extremamente longa debaixo de água e elevada resistência aos meios
  • Resistente ao desgaste – especialmente debaixo de água
  • Elevada resistência à temperatura –40 °C a +200 °C
  • Elevada resistência química

iglidur H370 | Maior vida útil debaixo d'água e alta resistência da mídia

O iglidur H370 é a solução certa para aplicações subaquáticas. O material absorve uma carga muito alta, resiste a produtos químicos e pode ser usado em temperaturas de até +200°C.

área de aplicação típica

  • Tecnologia de fluidos
  • Offshore
  • Construção naval
  • Engenharia de máquinas e instalações pesadas
  • Indústria de embalagens

Quando devo usá-lo?

  • Para uso embaixo d'água
  • Quando é necessária resistência a altas temperaturas
  • Quando é necessária alta resistência mecânica e resistência ao desgaste
  • Quando é necessária boa resistência química

Quando não devo usá-lo?

  • Quando for necessário o retrabalho mecânico do material
  • Quando for necessária alta resistência ao desgaste sob temperaturas
  • Para uso sob sujeira pesada
  • Quando for necessária uma solução barata de alto volume
Não tem certeza de que se encaixa?

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h