Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Os sistemas de esteira porta cabos da igus já estão em uso em muitas aplicações offshore e provaram ser eficazes para suportar as condições ambientais mais adversas. Nas usinas eólicas, em navios de perfuração ou em plataformas de petróleo, elas garantem um fornecimento confiável de energia. Seja em aplicações de manuseio de tubo altamente dinâmicas ou no fornecimento de energia em plataformas de perfuração, as esteiras porta cabos da igus oferecem uma solução segura, leve e sem manutenção.
Graças à nossa equipe de engenharia e aos cabos chainflex® com certificação DNV GL e NEK, conseguimos oferecer sistemas completos prontos para conectar, especialmente adaptados às necessidades da indústria offshore, de petróleo e do gás. Por este motivo, as maiores empresas da indústria offshore, do petróleo e gás de todo o mundo confiam em nós.
Aumentar a tecnologia, reduzir custos: este é o objetivo dos novos tipos de esteira porta cabos, novos cabos, novos sistemas de medição e monitorização isense, especialmente projetados para as necessidades da indústria offshore, de petróleo e gás
Pode encontrar mais informações sobre estas e outras inovações no nosso stand de feiras com 400 m.2 Você pode explorá-lo virtualmente por si mesmo ou em conjunto com o nosso especialista industrial. Agende já uma visita virtual guiada com consulta personalizada:
De modo a guiar de forma segura e confiável os cabos em aplicações suspensas, a igus desenvolveu oe-loop, uma alternativa aos loops de serviço- ideal para aplicações tridimensionais.
O e-loop combina as vantagens de uma esteira porta cabo em plástico com as de um cabo de tração de elevada resistência incorporado. Dentro da esteira porta cabo, o cabo de tração transfere a força de pull para o terminal de fixação e para a estrutura. Como consequência, os condutores ficam totalmente isentos de tensão.
O sistema de esteira port cabos modular em polímero de alto desempenho, assegura um raio de curvatura definido dos cabos e suporta vibrações e choques.
▲ Aumentar a tecnologia
▲ Aumentar a tecnologia
Curioso sobre mais inovações?Encontre todos os lançamentos e o stand virtual aqui
Quais desafios, quais vantagens a automação e a digitalização trazem para o setor marítimo? Como as empresas podem atender aos rígidos critérios de teste para ter componentes certificados por instituições competentes como a DNV-GL? Que oportunidades surgem para fornecedores, construtores de plantas e operadores de plataformas de perfuração e navios através do uso de componentes certificados, como cabos?
Sistemas adequados para aplicações offshore e cargas elevadas
Leve: economia de peso de até 70% em comparação com esteiras porta cabos de aço
Compatível com cabos e mangueiras devido ao sistema de separação interna de polímero
100% livre de corrosão e resistente a água do mar
Modular e facilmente adaptável à aplicação
Fácil montagem e manutenção
Soluções econômicas
Testadas e comprovadas para offshore – sistemas de esteiras porta cabos leves e de baixo custo para serviços pesados
Ângulo de rotação até 900° – Preenchimento universal com mangueiras hidráulicas, cabos de potência e de fibra ótica de vidro
Redução da manutenção - Sistemas readychain® prontos para conexão
cabos fáceis de usar
Redução dos tempos de inatividade – longas distâncias percorridas com confiabilidade e elevados pesos de preenchimento
Plug & play – sistemas readychain® prontos para conectar, a partir de um só fornecedor
Redução de peso – esteiras porta cabos e-chains® resistentes à corrosão e cabos chainflex® testados e comprovados para aplicações offshore
Personalização – sistemas completos feitos sob medida para cursos longos ou grandes movimentos de rotação
Resistentes à corrosão, aos raios UV e a água salgada
Muito resistentes e de baixo peso
Livres de manutenção e com longa vida útil
Resistentes a sujeira e lamas, substâncias químicas e temperaturas extremas
Fáceis de instalar
Desenho modular e flexível
Disponíveis na versão ESD compatível com ATEX
Cabos resistentes a lamas de acordo com a norma NEK 606
Diversos cabos chainflex® com certificação DNV GL e NEK
Fornecemos soluções personalizadas para aplicações desafiantes em todo o mundo.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h