Quão sustentáveis são os plásticos para movimentação?

CO₂-neutro

Comparação do balanço energético de aço, alumínio & plástico

Balanço energético

Consumo de óleo com plástico

Consumo de petróleo

Livre de PTFE

Sem PTFE

Selo de eletricidade verde da RheinEnergie

100% eletricidade verde

Ciclo de reciclagem

99% reciclado

clean igus

Limpar a igus

Certificações ambientais e climáticas

Norma de gestão ambiental ISO 14001

Norma de gestão ambiental ISO 14001

Letras ISO 50001 em frente à fábrica igus

Padrão de gerenciamento de energia ISO 50001


isenção de lubrificação

Poluição ambiental causada por lubrificantes
O petróleo envenena a água potável
Consumo de combustível de um carro
Demanda global por lubrificantes
Longa vida útil dos produtos plásticos

Longa vida útil

Produtos plásticos leves

Leveza

Economia de energia com produtos plásticos

Economia de energia

Manutenção preditiva com plásticos inteligentes

Manutenção preditiva

Componentes substituíveis graças às buchas de substituição

Peças substituíveis

Biopolímero iglidur N54

Biopolímeros


Reciclagem clássica com o chainge

Plataforma de reciclagem Chainge

Reciclagem com a HydroPRS

Reciclagem HydroPRS


Inovações sustentáveis

igus:bike e RCYL

Mobilidade sustentável com uma bicicleta feita de plástico reciclado

e-chain E2.1: primeira série completa de esteiras porta cabos feita de material reciclado

e-chain E2.1: a primeira série completa de esteiras porta cabos feita de material reciclado

Mancal axial giratório à base de madeira

Mancal axial giratório à base de madeira

Bobina de papelão sustentável para filamento de impressão 3D

Filamento de impressão 3D em um carretel de papelão sustentável

Bucha autolubrificante iglidur N94

Mancais de deslizamento feitos com 94% de matérias-primas renováveis

Bucha linear drylin em eixo de madeira

drylin R em eixos de madeira - Estudo

Rolamentos de esferas de regranulado

Rolamentos de esferas feitos de regranulado


Projetos e iniciativas de conservação de recursos

igus plantando árvores

Plantamos novas árvores em todo o mundo

Estacionamento verde na sede da igus em Colônia

Estacionamento verde de vários andares na sede da igus em Colônia

Declaração Climática de Colônia

Parceria com a Declaração Climática de Colônia

Sustentabilidade para nossos cabos chainflex

Remessa neutra em carbono da UPS


Plastic Fischer coleta resíduos plásticos dos rios

Plastic Fischer - contra o lixo plástico nos rios

Polvo do Reno - armadilha de lixo flutuante no Reno, perto de Colônia

Polvo do Reno - a igus apóia a armadilha flutuante de resíduos

clean igus


Combate à emissão de poluentes em portos de contêineres com energia em terra (shore power)

Uso de energia em terra para combater as emissões de poluentes em portos de contêineres


Nosso caminho para a sustentabilidade