Linha de produtos e-chain E2.1 feita de igumid CG LW

Linha de produtos e-chain E2.1 feita de igumid CG LW

Programa chainge

Conservando recursos, ampliando o ciclo de vida do produto

Aumentar a tecnologia

Tecnologia

Reduzir custos

Custo baixo

Aprovação

Prova

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Série de esteiras porta cabos E2.1

Série de esteiras porta cabos E2.1

  • Alturas internas: 21 a 48 mm
  • Disponível em duas versões:
    • Pode ser aberto de ambos os lados ao longo do raio externo
    • Abertura de ambos os lados ao longo do raio interno
  • Fabricado com material 100% reciclado
  • O padrão para aplicações na faixa de carga média
  • Até 10dB(A) mais silenciosa que a E2/000
  • Melhor relação entre peso e dimensão do que a série antecessora comparável
  • Até 55% mais rápido para instalar do que os antecessores
  • Ferramenta de abertura opcional para abertura e fechamento ainda mais rápidos
White paper: Reciclagem de plásticos industriais


Nossas medidas de sustentabilidade para 2025

Icon CO2

Talvez você também se interesse por

Loja de esteiras porta cabos

Loja de esteiras porta cabos

Configurador de esteiras porta cabos

Configurador de esteiras porta cabos

Programa chainge para esteiras porta cabos

Reciclagem de Esteira porta cabos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: