Aumente a tecnologia, reduza os custos – com os plásticos de alto desempenho da igus

  • Longa vida útil
  • Não é necessária lubrificação adicional
  • Até 70% menos peso do que os produtos de metal
  • Resistentes a sujeira, produtos químicos, corrosão, calor e frio

Tecnologia linear e de buchas: livre de lubrificação e durável

Tecnologia linear e de buchas da igus comparada a produtos metálicos

A tecnologia de buchas da igus é

  • livre de lubrificação
  • livre de corrosão
  • leves
  • fáceis de configurar e realizar o pedido

A tecnologia de buchas da igus pode

  • economizar até 89,5% em custos
  • ser uma melhoria técnica
  • ser calculada em termos de vida útil
  • ser planejada individualmente

Fornecimento de energia: combinação confiável de esteira e cabo

Fornecimento de energia da igus em comparação com produtos concorrentes

Os sistemas de fornecimento de energia da igus são

  • facilmente montados
  • instalados em um espaço reduzido
  • silenciosos durante a operação
  • rapidamente adaptados com cabos individuais
  • resistentes a vento, clima, sujeira e produtos químicos

Os sistemas de fornecimento de energia da igus podem

  • economizar até 64,7% dos custos
  • economizar até 88% do tempo de instalação
  • economizar até 48% de peso
  • guiar energia, dados, ar e mídia lado a lado
  • ser calculados em termos de vida útil e vir com uma garantia de até 4 anos
Automação de Baixo Custo

Automação de baixo custo: modular e econômica

Impressão 3D

Impressão 3D: resistente à abrasão e durável

plásticos inteligentes

smart plastics: conectados digitalmente em rede


Relatórios de usuários sobre nossos produtos

Bucha robusta em cultivadores agrícolas

Mancais de deslizamento robustos para cultivadores na agricultura

Fonte de energia modular para torno multifuso

Fonte de energia modular para tornos multifusos

Garras livres de manutenção a partir da impressão 3D

Garras da impressora 3D isentas de manutenção

smart plastics evitam falhas no setor automotivo

plásticos inteligentes evitam quebras na indústria automotiva

Catálogos de nossos produtos de plásticos para movimentação

Jornal de Novidades da Primavera de 2025

Novos produtos primavera 2025

Catálogos de produtos

Catálogos de produtos

Folheto de plásticos motion plastics

Tudo em um relance


Mais informações sobre os produtos da igus

Grande laboratório de testes

Laboratório de testes

Sucesso em uso

motion plastics em sistemas de transporte sem motorista no manuseio de materiais

Feira virtual IMPS

Feira virtual da IMPS

Sustentabilidade

Sustentabilidade

GO ZERO Lubrificação

Lubrificação GO ZERO

Produtos igus sem PTFE

Certificados & aprovações

Certificados e aprovações

Envio & prazos de entrega

Envio e prazos de entrega

Prêmios para nossos produtos

Prêmio iF Design 2023

Prêmio iF Design 2023

Prêmio Alemão de Design 2023

Vencedor do Prêmio Alemão de Design 2023

Prêmio Good Design 2022

Prêmio Good Design Award

Prêmio Red Dot Design 2019

Concurso de design Red Dot
Prêmio manus

Prêmio manus

Prêmio vector

Prêmio vector

Prêmio ROIBOT

Prêmio ROIBOT


Argumentos para nossos produtos

Plataformas

Realidade aumentada

Aplicativos